SL-SSTHWC, SH-SSTHWC, SHD-SSTHWC - Precision Cleaning Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Clamping - Standard Type - Compact Flange
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssthwc_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHWC16},{CO=DE},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=9.5},{L=30},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{BOLT=M5x12},{LL=12},{MASS=245},{PPATH=sl_ssthwc/sl_ssthwc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
Thickness of Holder N
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
Coarse Thread
ⁿ/ₐ
BOLT
Bolt M X Length
[mm]
SL-SSTHWC8
SL-SSTHWC8
8
8.5
18
25
39
5
10
32
30
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4x10
SL-SSTHWC10
SL-SSTHWC10
10
10.0
20
30
49
5
10
40
38
32
33
23
4.5
1.5
1.5
10.0
3.0
9.0
5.6
M5
M5x10
SL-SSTHWC12
SL-SSTHWC12
12
10.0
22
32
52
6
10
42
40
34
35
25
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHWC13
SL-SSTHWC13
13
9.5
24
32
52
6
12
42
40
34
35
25
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHWC15
SL-SSTHWC15
15
10.0
27
35
56
6
12
46
44
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHWC16
SL-SSTHWC16
16
9.5
30
35
56
6
12
46
44
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHWC20
SL-SSTHWC20
20
10.0
32
40
64
8
12
52
50
42
43
30
6.6
1.5
2.0
14.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
SL-SSTHWC25
SL-SSTHWC25
25
10.0
38
45
69
8
15
57
54
47
46
34
6.6
1.5
2.0
17.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
SL-SSTHWC30
SL-SSTHWC30
30
12.5
40
55
79
10
15
67
60
57
50
45
6.6
1.5
2.0
20.0
10.0
12.0
6.6
M6
M6x20
SL-SSTHWC35
SL-SSTHWC35
35
12.5
48
60
94
10
15
77
71
66
58
50
9.0
1.5
2.0
23.0
12.0
12.0
6.6
M6
M6x20
SL-SSTHWC40
SL-SSTHWC40
40
15.0
55
70
104
12
18
87
81
76
67
55
9.0
1.5
2.0
26.0
13.0
14.0
9.0
M8
M8x26
SL-SSTHWC50
SL-SSTHWC50
50
17.5
65
85
119
12
22
102
94
91
82
60
9.0
1.5
2.0
32.0
16.0
18.0
11.0
M10
M10x32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SL-SSTHWSL, SH-SSTHWSL, SHD-SSTHWSL - (Precision Cleaning) Shaft Supports -...
Misumi
03.04.2023
LMH_UU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
SDA - bxg
XINGCHEN PNEUMATIC
31.12.2021
LMH_M - Flanged linear motion ball
YTP
11.05.2022
ABSIFBN,ABSIFN,ABSIHBN,ABSIHN - zhi jia xing gu ding jia hou qian ru xing
SRD-FA
03.04.2023
BBFCB,BBFC,BBAFC,BBSAFC,BBSFC,BBKCB,BBKC,BBAKC,BBSAKC,BBSKC,BBHCB,BBHC,BBAH...
SRD-FA
07.07.2022
STHWRB, STHWR, SSTHWR, ATHWR - 샤프트홀더 - 브라켓형슬릿타입-스탠다드 타입-원형 플랜지
Misumi
18.02.2024
ABSFBNG,ABSFNG,ABSHBNG,ABSHNG - zhi jia xing dai jian cao xing
SRD-FA
03.04.2023
ABSWFBL,ABSWFL,ABSSWFL,ABSWKBL,ABSWKL,ABSSWKL,ABSWHBL,ABSWHL,ABSSWHL - zhi ...
SRD-FA
03.04.2023
ABSWFB,ABSWF,ABSSWF,ABSWKB,ABSWK,ABSSWK,ABSWHB,ABSWH,ABSSWH - zhi jia xing ...
SRD-FA
03.04.2023
ABSIFB,ABSIF,ABSSIF,ABKIKB,ABKIK,ABKKIK,ABSIHB,ABSIH,ABSSIH - zhi jia xing ...
SRD-FA
03.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성