SL-SKFFSTA , SH-SKFFSTA , SHD-SKFFSTA - Precision Cleaning Locating Pins - Small Flat Head -D and P Selectable Tolerance- Tapped
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_skffsta.prj},{NB=SL-SKFFSTAMS10-P7.00-L11-B6.0},{CO=D},{DTS=M},{PTS=S},{D=10},{P=7.00},{L=11},{B=6.0},{M=M5},{C=1.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
Q1
Q
[mm]
SL-SKFFSTAMS6-P4.00-L8-B4...
SL-SKFFSTAMS6-P4.00-L8-B4...
6
5
0.5
0.0
SL-SKFFSTAMS8-P6.00-L11-B...
SL-SKFFSTAMS8-P6.00-L11-B...
8
8
1.0
0.0
SL-SKFFSTAMS10-P7.00-L11-...
SL-SKFFSTAMS10-P7.00-L11-...
10
8
1.0
0.0
SL-SKFFSTAMS12-P7.00-L12-...
SL-SKFFSTAMS12-P7.00-L12-...
12
8
1.5
0.0
SL-SKFFSTAMS13-P8.00-L13-...
SL-SKFFSTAMS13-P8.00-L13-...
13
10
2.0
0.0
SL-SKFFSTAMS16-P10.00-L16...
SL-SKFFSTAMS16-P10.00-L16...
16
12
3.0
0.0
SL-SKFFSTAMS20-P13.00-L20...
SL-SKFFSTAMS20-P13.00-L20...
20
12
3.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表