SL-SFXHC, SH-SFXHC, SHD-SFXHC - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Bolt Mounted, Threaded End
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxhc.prj},{NB=SL-SFXHC16-2-F22-MA10},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{ALT3=},{APC=16},{Y=2},{ALT1=},{F=22},{MA=10},{ALT4=},{MSC=0},{M=M10},{M1=10.000},{MDEPT=25.000},{H=21},{W=18},{ALT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
APC
APC g6
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
SL-SFXHC6-2-F8-MA4
SL-SFXHC6-2-F8-MA4
SL-SFXHC
6
6
-0.004/-0.012
6
+/-0.1
M3
10
8
SL-SFXHC6A-2-F8-MA4
SL-SFXHC6A-2-F8-MA4
SL-SFXHC
6A
6
-0.004/-0.012
6
+/-0.1
M3
14
12
SL-SFXHC8-2-F10-MA5
SL-SFXHC8-2-F10-MA5
SL-SFXHC
8
8
-0.005/-0.014
8
+/-0.1
M4
12
10
SL-SFXHC8A-2-F10-MA5
SL-SFXHC8A-2-F10-MA5
SL-SFXHC
8A
8
-0.005/-0.014
8
+/-0.1
M4
16
14
SL-SFXHC10-2-F14-MA6
SL-SFXHC10-2-F14-MA6
SL-SFXHC
10
10
-0.005/-0.014
10
+/-0.1
M6
15
13
SL-SFXHC10A-2-F14-MA6
SL-SFXHC10A-2-F14-MA6
SL-SFXHC
10A
10
-0.005/-0.014
10
+/-0.1
M6
20
17
SL-SFXHC12-2-F18-MA6
SL-SFXHC12-2-F18-MA6
SL-SFXHC
12
12
-0.006/-0.017
12
+/-0.1
M8
17
14
SL-SFXHC13-2-F18-MA6
SL-SFXHC13-2-F18-MA6
SL-SFXHC
13
13
-0.006/-0.017
13
+/-0.1
M8
18
15
SL-SFXHC15-2-F22-MA10
SL-SFXHC15-2-F22-MA10
SL-SFXHC
15
15
-0.006/-0.017
15
+/-0.1
M10
20
17
SL-SFXHC16-2-F22-MA10
SL-SFXHC16-2-F22-MA10
SL-SFXHC
16
16
-0.006/-0.017
16
+/-0.1
M10
21
18
SL-SFXHC17-2-F22-MA10
SL-SFXHC17-2-F22-MA10
SL-SFXHC
17
17
-0.006/-0.017
17
+/-0.1
M10
23
20
SL-SFXHC18-2-F22-MA10
SL-SFXHC18-2-F22-MA10
SL-SFXHC
18
18
-0.006/-0.017
18
+/-0.1
M10
23
20
SL-SFXHC20-2-F28-MA10
SL-SFXHC20-2-F28-MA10
SL-SFXHC
20
20
-0.007/-0.020
20
+/-0.1
M12
26
24
SL-SFXHC20A-2-F18-MA10
SL-SFXHC20A-2-F18-MA10
SL-SFXHC
20A
20
-0.007/-0.020
20
+/-0.1
M8
26
24
SL-SFXHC22-4-F33-MA16
SL-SFXHC22-4-F33-MA16
SL-SFXHC
22
22
-0.007/-0.020
22
+/-0.1
M16
28
26
SL-SFXHC22A-4-F26-MA10
SL-SFXHC22A-4-F26-MA10
SL-SFXHC
22A
22
-0.007/-0.020
22
+/-0.1
M12
28
26
SL-SFXHC25-4-F33-MA16
SL-SFXHC25-4-F33-MA16
SL-SFXHC
25
25
-0.007/-0.020
25
+/-0.1
M16
31
27
SL-SFXHC25A-4-F26-MA10
SL-SFXHC25A-4-F26-MA10
SL-SFXHC
25A
25
-0.007/-0.020
25
+/-0.1
M12
31
27
SL-SFXHC30-4-F41-MA20
SL-SFXHC30-4-F41-MA20
SL-SFXHC
30
30
-0.007/-0.020
30
+/-0.1
M20
36
32
SL-SFXHC30A-4-F33-MA16
SL-SFXHC30A-4-F33-MA16
SL-SFXHC
30A
30
-0.007/-0.020
30
+/-0.1
M16
36
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN1583 - Zentrierbolzen
STRACK
14.03.2023
26095-02 - Guide pins, steel
norelem
30.05.2024
SN1586 - Tragbolzen, mit Fallringsicherung (VDI 3366)
STRACK
14.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성