SL-SFXCA, SH-SFXCA, SHD-SFXCA - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Pilot, Retaining Ring Groove - Thread Length Fixed
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxca_asmtab.prj},{NB=SL-SFXCA12-2-F10-G5},{TS=1},{MAT=2},{ST=-},{CM=SL-},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{G=5},{P=12},{M=M12},{H=17},{W=14},{DD=11.5},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=fxca_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
P
Pg6
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MATRR
스냅링 재질
ⁿ/ₐ
SL-SFXCA3-2-F3-G3
SL-SFXCA3-2-F3-G3
SL-SFXCA
3
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
3
M3
7
5
2.0
+0.060/0
0.50
2
-
SL-SFXCA3A-2-F3-G3
SL-SFXCA3A-2-F3-G3
SL-SFXCA
3A
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
3
M3
11
9
2.0
+0.060/0
0.50
2
-
SL-SFXCA4-2-F3-G3
SL-SFXCA4-2-F3-G3
SL-SFXCA
4
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
4
M4
8
6
3.0
+0.060/0
0.70
2
-
SL-SFXCA4A-2-F3-G3
SL-SFXCA4A-2-F3-G3
SL-SFXCA
4A
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
4
M4
12
10
3.0
+0.060/0
0.70
2
-
SL-SFXCA5-2-F3-G3
SL-SFXCA5-2-F3-G3
SL-SFXCA
5
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
5
M5
9
7
4.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXCA5A-2-F3-G3
SL-SFXCA5A-2-F3-G3
SL-SFXCA
5A
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
5
M5
13
11
4.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXCA6-2-F5-G5
SL-SFXCA6-2-F5-G5
SL-SFXCA
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
M6
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXCA6A-2-F5-G5
SL-SFXCA6A-2-F5-G5
SL-SFXCA
6A
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
M6
14
12
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXCA8-2-F5-G5
SL-SFXCA8-2-F5-G5
SL-SFXCA
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
8
M8
12
10
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
SL-SFXCA8A-2-F5-G5
SL-SFXCA8A-2-F5-G5
SL-SFXCA
8A
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
8
M8
16
14
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
SL-SFXCA10-2-F5-G5
SL-SFXCA10-2-F5-G5
SL-SFXCA
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
M10
15
13
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
SL-SFXCA10A-2-F5-G5
SL-SFXCA10A-2-F5-G5
SL-SFXCA
10A
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
M10
20
17
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
SL-SFXCA12-2-F10-G5
SL-SFXCA12-2-F10-G5
SL-SFXCA
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
17
14
11.5
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXCA13-2-F10-G5
SL-SFXCA13-2-F10-G5
SL-SFXCA
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
18
15
12.4
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXCA15-2-F10-G5
SL-SFXCA15-2-F10-G5
SL-SFXCA
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
20
17
14.3
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXCA16-2-F10-G5
SL-SFXCA16-2-F10-G5
SL-SFXCA
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
21
18
15.2
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXCA17-2-F10-G5
SL-SFXCA17-2-F10-G5
SL-SFXCA
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
23
20
16.2
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXCA18-2-F10-G5
SL-SFXCA18-2-F10-G5
SL-SFXCA
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
23
20
17.0
0/-0.110
1.35
4
-
SL-SFXCA20-4-F10-G5
SL-SFXCA20-4-F10-G5
SL-SFXCA
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
26
24
19.0
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXCA20A-4-F10-G5
SL-SFXCA20A-4-F10-G5
SL-SFXCA
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
26
24
19.0
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXCA22-4-F10-G5
SL-SFXCA22-4-F10-G5
SL-SFXCA
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
28
25
21.0
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXCA22A-4-F10-G5
SL-SFXCA22A-4-F10-G5
SL-SFXCA
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
28
25
21.0
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXCA25-4-F10-G5
SL-SFXCA25-4-F10-G5
SL-SFXCA
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXCA25A-4-F10-G5
SL-SFXCA25A-4-F10-G5
SL-SFXCA
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXCA30-4-F10-G5
SL-SFXCA30-4-F10-G5
SL-SFXCA
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
36
32
28.6
0/-0.210
1.65
5
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성