SL-SFPHS , SH-SFPHS , SHD-SFPHS , SL-SPPHS , SH-SPPHS , SHD-SPPHS , SL-STPHS , SH-STPHS , SHD-STPHS , SL-SXPHS , SH-SXPHS , SHD-SXPHS - Precision Cleaning Small Diameter Locating Pins -Small Head- L Dimension Configurable and Tolerance Selectable
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_sfphs.prj},{NB=SL-SPPHSPP-D0.51-L3.0-P0.50-B1.5},{SHP=Sphere},{SHPA=SP},{CO=D},{DTOL=P},{PTOL=P},{D=0.51},{L=3.0},{P=0.50},{B=1.5},{E=0},{ALT1=},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
SHP
导入部形状
ⁿ/ₐ
R
[mm]
SL-SFPHSPP-D0.51-L3.0-P0....
SL-SFPHSPP-D0.51-L3.0-P0....
平头型
0.0
SL-SPPHSPP-D0.51-L3.0-P0....
SL-SPPHSPP-D0.51-L3.0-P0....
球面型
0.0
SL-STPHSPP-D1.01-L3.0-P0....
SL-STPHSPP-D1.01-L3.0-P0....
锥头R型
0.2
SL-SXPHSPP-D1.01-L3.0-P0....
SL-SXPHSPP-D1.01-L3.0-P0....
锥型
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表