SL-SCNPP, SH-SCNPP, SHD-SCNPP - (Precision Cleaning) Precision Pivot Pins - Straight, Retaining Rings, Both Ends Tapped
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_scnpp_asmtab.prj},{NB=SL-SCNPP13-30-F25},{MAT=2},{MATALG= '1', 'S45C', '2', 'SUS304'},{ST=-},{AC=Retaining Ring 2 pcs.},{CM=SL-},{D=13},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=30},{LMIN=30},{LMAX=200},{F=25},{FMIN=25},{FMAX1=195},{M=M8},{M1=8},{DD=12.4},{DDTOL=0/-0.11},{MM=1.2},{MMTOL=+0.14/0},{PPATH=cnpp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
MMTOL
m 공차
[mm]
SL-SCNPP8-14-F10
SL-SCNPP8-14-F10
SL-SCNPP
8
-0.005/-0.014
M4
7.0
+0.09/0
0.9
+0.1/0
SL-SCNPP10-20-F15
SL-SCNPP10-20-F15
SL-SCNPP
10
-0.005/-0.014
M6
9.6
0/-0.09
1.2
+0.14/0
SL-SCNPP12-20-F15
SL-SCNPP12-20-F15
SL-SCNPP
12
-0.006/-0.017
M6
11.5
0/-0.11
1.2
+0.14/0
SL-SCNPP13-30-F25
SL-SCNPP13-30-F25
SL-SCNPP
13
-0.006/-0.017
M8
12.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
SL-SCNPP14-30-F25
SL-SCNPP14-30-F25
SL-SCNPP
14
-0.006/-0.017
M8
13.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
SL-SCNPP15-30-F25
SL-SCNPP15-30-F25
SL-SCNPP
15
-0.006/-0.017
M8
14.3
0/-0.11
1.2
+0.14/0
SL-SCNPP16-35-F30
SL-SCNPP16-35-F30
SL-SCNPP
16
-0.006/-0.017
M10
15.2
0/-0.11
1.2
+0.14/0
SL-SCNPP20-35-F30
SL-SCNPP20-35-F30
SL-SCNPP
20
-0.007/-0.020
M12
19.0
0/-0.21
1.4
+0.14/0
SL-SCNPP25-35-F30
SL-SCNPP25-35-F30
SL-SCNPP
25
-0.007/-0.020
M16
23.9
0/-0.21
1.4
+0.14/0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SL-SCLKG,SH-SCLKG,SHD-SCLKG - (Precision Cleaning) Precision Pivot Pins - w...
Misumi
04.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성