SL-PSSGNS, SH-PSSGNS - (Precision Cleaning) Linear Shaft - One End Threaded, Set Screw Groove, Precision
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssgns.prj},{NB=SL-PSSGNS16-25-F2-B0-P4-G5-Q5},{DTS=f8},{MAT=SUS304},{ST=HCP10},{CM=SL-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{P=4},{G=5},{Q=5},{D1=14},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{E=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HH
H
[mm]
SL-PSSGNS6-25-F2-B0-P3-G5...
SL-PSSGNS6-25-F2-B0-P3-G5...
SL-PSSGNS
6
5
800
0.3
0.5
0.5
5
8
0
SL-PSSGNS8-25-F2-B0-P3-G5...
SL-PSSGNS8-25-F2-B0-P3-G5...
SL-PSSGNS
8
7
800
0.3
0.5
0.5
7
8
0
SL-PSSGNS10-25-F2-B0-P3-G...
SL-PSSGNS10-25-F2-B0-P3-G...
SL-PSSGNS
10
9
800
0.3
0.5
0.5
8
8
0
SL-PSSGNS12-25-F2-B0-P3-G...
SL-PSSGNS12-25-F2-B0-P3-G...
SL-PSSGNS
12
11
800
0.3
0.5
0.5
10
10
0
SL-PSSGNS13-25-F2-B0-P4-G...
SL-PSSGNS13-25-F2-B0-P4-G...
SL-PSSGNS
13
11
800
0.3
0.5
0.5
11
10
0
SL-PSSGNS15-25-F2-B0-P4-G...
SL-PSSGNS15-25-F2-B0-P4-G...
SL-PSSGNS
15
13
800
0.3
0.5
0.5
13
10
0
SL-PSSGNS16-25-F2-B0-P4-G...
SL-PSSGNS16-25-F2-B0-P4-G...
SL-PSSGNS
16
14
800
0.3
0.5
0.5
14
10
0
SL-PSSGNS18-25-F2-B0-P5-G...
SL-PSSGNS18-25-F2-B0-P5-G...
SL-PSSGNS
18
16
800
0.3
0.5
0.5
16
10
0
SL-PSSGNS20-25-F2-B0-P5-G...
SL-PSSGNS20-25-F2-B0-P5-G...
SL-PSSGNS
20
18
800
0.3
1.0
1.0
17
10
0
SL-PSSGNS25-25-F2-B0-P6-G...
SL-PSSGNS25-25-F2-B0-P6-G...
SL-PSSGNS
25
23
800
0.3
1.0
1.0
22
10
0
SL-PSSGNS30-25-F3-B0-P8-G...
SL-PSSGNS30-25-F3-B0-P8-G...
SL-PSSGNS
30
28
800
0.3
1.0
1.0
27
15
0
SL-PSSGNS35-25-F3-B0-P10-...
SL-PSSGNS35-25-F3-B0-P10-...
SL-PSSGNS
35
33
800
0.3
1.0
1.0
30
15
0
SL-PSSGNS40-25-F5-B0-P12-...
SL-PSSGNS40-25-F5-B0-P12-...
SL-PSSGNS
40
38
800
0.3
1.0
1.0
36
20
0
SL-PSSGNS50-25-F5-B0-P16-...
SL-PSSGNS50-25-F5-B0-P16-...
SL-PSSGNS
50
48
800
0.3
1.0
1.0
41
20
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성