SL-LNFRS, SH-LNFRS, SHD-LNFRS - Precision Cleaning Links - Standard R
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_lnfrs.prj},{NB=SL-LNFRS10-2-L30-W16-T5},{CO=DE},{D1=10},{D2=2},{ALT=},{L=30.0},{L1=[30:200/1]},{LC1=[30:200/0.1]},{W=16},{W1=[16:30/1]},{TS=5},{TS1=5,6,9,10},{TS2=5,6,9,10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D1
D1H7
[mm]
F
[mm]
R
[mm]
SL-LNFRS2-2-L20-W6-T2
SL-LNFRS2-2-L20-W6-T2
2
3.0
3.0
SL-LNFRS3-2-L20-W7-T5
SL-LNFRS3-2-L20-W7-T5
3
3.5
3.5
SL-LNFRS4-2-L20-W8-T5
SL-LNFRS4-2-L20-W8-T5
4
4.0
4.0
SL-LNFRS5-2-L20-W9-T5
SL-LNFRS5-2-L20-W9-T5
5
4.5
4.5
SL-LNFRS6-2-L20-W10-T5
SL-LNFRS6-2-L20-W10-T5
6
5.0
5.0
SL-LNFRS8-2-L20-W12-T5
SL-LNFRS8-2-L20-W12-T5
8
6.0
6.0
SL-LNFRS10-2-L30-W16-T5
SL-LNFRS10-2-L30-W16-T5
10
8.0
8.0
SL-LNFRS12-2-L30-W18-T9
SL-LNFRS12-2-L30-W18-T9
12
9.0
9.0
SL-LNFRS13-2-L30-W19-T9
SL-LNFRS13-2-L30-W19-T9
13
9.5
9.5
SL-LNFRS14-2-L30-W20-T9
SL-LNFRS14-2-L30-W20-T9
14
10.0
10.0
SL-LNFRS15-2-L30-W21-T9
SL-LNFRS15-2-L30-W21-T9
15
10.5
10.5
SL-LNFRS16-2-L30-W22-T9
SL-LNFRS16-2-L30-W22-T9
16
11.0
11.0
SL-LNFRS18-2-L30-W24-T9
SL-LNFRS18-2-L30-W24-T9
18
12.0
12.0
SL-LNFRS20-2-L40-W30-T9
SL-LNFRS20-2-L40-W30-T9
20
15.0
15.0
SL-LNFRS25-2-L40-W35-T9
SL-LNFRS25-2-L40-W35-T9
25
17.5
17.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성