SL-JBYFS, SH-JBYFS, SHD-JBYFS - Precision Cleaning Flanged Bushings for Locating Pins - Configurable P/L Free - Round Flange
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_jbyfs.prj},{NB=SL-JBYFS20-P12.00-L10.0},{CO=DE},{D=20},{P=12.00},{L=10.0},{LMAX1=35.0},{R=2},{H=40},{T=6},{A=30},{DD=4.5},{DD1=8.0},{HH=4.5},{ALT1=},{ALT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
H
h
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
SL-JBYFS10-P4.00-L5.0
SL-JBYFS10-P4.00-L5.0
10
1
25
5
17
3.3
6.5
3.5
SL-JBYFS12-P6.00-L5.0
SL-JBYFS12-P6.00-L5.0
12
2
28
5
20
3.3
6.5
3.5
SL-JBYFS15-P8.00-L10.0
SL-JBYFS15-P8.00-L10.0
15
2
36
6
26
4.5
8.0
4.5
SL-JBYFS18-P10.00-L10.0
SL-JBYFS18-P10.00-L10.0
18
2
36
6
26
4.5
8.0
4.5
SL-JBYFS20-P12.00-L10.0
SL-JBYFS20-P12.00-L10.0
20
2
40
6
30
4.5
8.0
4.5
SL-JBYFS22-P12.00-L10.0
SL-JBYFS22-P12.00-L10.0
22
2
40
6
30
4.5
8.0
4.5
SL-JBYFS25-P13.00-L10.0
SL-JBYFS25-P13.00-L10.0
25
2
44
6
34
4.5
8.0
4.5
SL-JBYFS26-P15.00-L10.0
SL-JBYFS26-P15.00-L10.0
26
2
44
6
34
4.5
8.0
4.5
SL-JBYFS30-P16.00-L12.0
SL-JBYFS30-P16.00-L12.0
30
3
56
8
42
6.6
11.0
6.5
SL-JBYFS35-P20.00-L12.0
SL-JBYFS35-P20.00-L12.0
35
3
60
8
46
6.6
11.0
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
콤팩트 타입 중하중형 SHS-V형
THK
23.05.2024
I.2PASB1040 - Plain welding flanges 01B-TYPE NP 10/40 Stainless steel 304L ...
FG INOX
16.02.2017
WS - 아이들러 축
Misumi
30.06.2021
I.2PASB1016 - Plain welding flanges 01B-TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L ...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성