SL-GLFBJ,SH-GLFBJ,SHD-GLFBJ - (Precision Cleaning) Observation Port - Flange - JIS Type
Misumi
誘명꽣
수지 플레이트/가라 플레이트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/23_resin_plates/sl_glfbj.prj},{NB=SL-GLFBJ65},{MAT=304 Stainless Steel },{CM=SL-},{N=65},{B=49.6},{C=47.1},{O=V55},{E=64},{X=48.6x45.6},{JIS=40A},{ALT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
N
호칭(해당유리직경)
[mm]
A
A 플랜지외경
[mm]
B
B 외경
[mm]
C
C 내경
[mm]
D
D 관통홀중심원주직경
[mm]
T
T 파이프부깊이
[mm]
O
적합o링
ⁿ/ₐ
E
E 외경
[mm]
F
F 내경
[mm]
S
S 깊이
[mm]
W
W 플랜지두께
[mm]
DIA
관통홀수 - 직경
ⁿ/ₐ
X
외경 x 내경
ⁿ/ₐ
JIS
JIS 3459 - 3465
ⁿ/ₐ
SL-GLFBJ50
SL-GLFBJ50
SL-GLFBJ
SUS 304
50
90
35.0
32.5
70.0
4
V40
49
40
2.8
8
4-φ10
34.0x31.0
25A
SL-GLFBJ65
SL-GLFBJ65
SL-GLFBJ
SUS 304
65
105
49.6
47.1
85.0
5
V55
64
55
2.8
10
4-φ10
48.6x45.6
40A
SL-GLFBJ95
SL-GLFBJ95
SL-GLFBJ
SUS 304
95
145
77.3
74.3
120.0
5
V85
94
85
2.8
10
4-φ12
76.3x72.3
65A
SL-GLFBJ130
SL-GLFBJ130
SL-GLFBJ
SUS 304
130
185
115.3
112.3
160.0
6
V120
129
120
2.8
12
8-φ12
114.3x110.3
100A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T9119-2000 PN10 FF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
PCS-4501 - Locating Rings
Essentra Components
11.08.2014
Modèle 5712 - Lapped flange aluminium - Type C ISO
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.12.2021
ZS-348 - Pipe Clamps - Beta "Smoothie" Clamps Standard
Essentra Components
14.08.2014
JIS VF perforated flange SUS
COSMOTEC
04.04.2023
023 - Backing Ring JIS
agru
15.09.2022
SH-BBHRS - Precision Cleaning Compact Ball Valves - Stainless Steel - PT Th...
Misumi
08.09.2023
BLA61_62 - Sanitary pipe fittings·Welded short tee
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SL-WEJELS, SH-WEJELS, SHD-WEJELS - Precision Cleaning Butt-Weld Pipe Fittin...
Misumi
10.10.2023
WEJTS - 용접조인트 -맞춤타입- 치즈
Misumi
31.05.2023
SL-SUTFRW, SH-SUTFRW, SHD-SUTFRW - Precision Cleaning Low Pressure Steel Pi...
Misumi
17.10.2023
SL-SUTFR, SH-SUTFR, SHD-SUTFR - Precision Cleaning Flange Low Pressure Pipe...
Misumi
17.10.2023
FRNRVG - 양단용접진공관 -NW플랜티 x VG플랜지
Misumi
29.05.2023
SGPFR, SUTFR - Flange Low Pressure Pipe Fitting - Tapped (MISUMI)
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성