SL-FSLATA, SL-FSLATD - Precision Cleaning Locating Pins for Fixtures - Precision Grade, Configurable - Shouldered - Set Screw - No Surface Treatment
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_fslata.prj},{NB=SL-FSLATA10-P5.0-B3.0-L8-T2.0},{SHP=A},{CO=Degreasing},{D=10},{P=5.0},{B=3.0},{L=8},{T=2},{LL1=8},{H=13},{DD=7},{ASS=M6},{R=2.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{SC=0},{ALT5=},{RC=0},{ALT6=},{RTC=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
CO
Cleaning Options
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
h
[mm]
DD
d
[mm]
ASS
적용고정나사
ⁿ/ₐ
R
[mm]
W
[mm]
SL-FSLATA6-P3.0-B2.0-L5-T...
SL-FSLATA6-P3.0-B2.0-L5-T...
Degreasing
6
8
9
4
M5
1.0
0.0
SL-FSLATA8-P3.0-B2.0-L5-T...
SL-FSLATA8-P3.0-B2.0-L5-T...
Degreasing
8
8
11
5
M5
1.5
0.0
SL-FSLATA10-P5.0-B3.0-L8-...
SL-FSLATA10-P5.0-B3.0-L8-...
Degreasing
10
8
13
7
M6
2.0
0.0
SL-FSLATA12-P7.0-B3.0-L10...
SL-FSLATA12-P7.0-B3.0-L10...
Degreasing
12
10
15
9
M6
3.0
0.0
SL-FSLATA16-P13.0-B5.0-L1...
SL-FSLATA16-P13.0-B5.0-L1...
Degreasing
16
10
19
13
M8
4.0
0.0
SL-FSLATA20-P16.0-B5.0-L1...
SL-FSLATA20-P16.0-B5.0-L1...
Degreasing
20
10
23
17
M8
4.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성