SL-FJUNSS - Precision Cleaning Floating Joints - Cylinder Connector - Female Thread Type - Space Saving - L Dimension Standard
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fjunss.prj},{NB=SL-FJUNSS10},{CO=Degreasing},{COPN=SL-},{HARD=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=10},{L=25},{MP=10X1.25},{LL=15},{D=16},{H=22},{T=5.0},{W=13},{L1=8},{SR=60},{NDM=10},{KDM=8.647},{P=1.25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
CO
Cleaning Options
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
NDM
[mm]
KDM
[mm]
P
[mm]
SL-FJUNSS5
SL-FJUNSS5
Degreasing
5
17
5X0.8
10
12
16
5.0
10
6
50
5
4.134
0.80
SL-FJUNSS6
SL-FJUNSS6
Degreasing
6
20
6X1.0
12
12
16
5.0
10
6
50
6
4.917
1.00
SL-FJUNSS8
SL-FJUNSS8
Degreasing
8
23
8X1.25
14
16
22
5.0
13
8
60
8
6.647
1.25
SL-FJUNSS10
SL-FJUNSS10
Degreasing
10
25
10X1.25
15
16
22
5.0
13
8
60
10
8.647
1.25
SL-FJUNSS12
SL-FJUNSS12
Degreasing
12
29
12X1.25
18
22
30
5.5
19
10
100
12
10.647
1.25
SL-FJUNSS14
SL-FJUNSS14
Degreasing
14
33
14X1.5
21
22
30
5.5
19
10
100
14
12.376
1.50
SL-FJUNSS16
SL-FJUNSS16
Degreasing
16
37
16X1.5
24
28
36
8.0
21
12
100
16
14.376
1.50
SL-FJUNSS18
SL-FJUNSS18
Degreasing
18
41
18X1.5
27
28
36
8.0
21
12
100
18
16.376
1.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JA 표준품 - 플로팅 조인트/표준형
SMC Corporation
02.06.2024
FJT, FJTSW - 플로팅조인트 -분리-
Misumi
04.06.2021
JA-X530 - 플로팅 조인트 (ø180/ø200): 표준형
SMC Corporation
02.06.2024
JA (C76) - Floating Joint
SMC Corporation
02.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성