SL-FJUMASS - Precision Cleaning Floating Joints - Mount Flange, Cylinder Connector (Male Thread) Set Space Saving Type
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fjumass_asmtab.prj},{NB=SL-FJUMASS8},{CO=Degreasing},{COPN=SL-},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=8},{MP=8X1.25},{A=40},{D1=23},{D2=17},{TT=5.0},{F=11},{PCD=30},{DD=4.5},{DD1=8.0},{H1=5.0},{E=25},{F1=15},{L=15},{D=16},{H=22},{T=5.0},{W=13},{L1=4},{SR=60},{U=0.5},{NDM=8},{P=1.25},{PPATH=sl_fjumass/sl_fjumass_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
CO
Cleaning Options
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MXPitch
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
U
Allowable Eccentric Distance
[mm]
SL-FJUMASS5
SL-FJUMASS5
Degreasing
5
5X0.8
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
10
14
12
16
5.0
10
3
50
0.5
SL-FJUMASS6
SL-FJUMASS6
Degreasing
6
6X1.0
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
13
14
12
16
5.0
10
3
50
0.5
SL-FJUMASS8
SL-FJUMASS8
Degreasing
8
8X1.25
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
25
15
15
16
22
5.0
13
4
60
0.5
SL-FJUMASS10
SL-FJUMASS10
Degreasing
10
10X1.5
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
25
18
15
16
22
5.0
13
4
60
0.5
SL-FJUMASS12
SL-FJUMASS12
Degreasing
12
12X1.75
52
32
24
5.5
12
40
6.0
9.5
5.5
34
22
16
22
30
5.5
19
4
100
1.0
SL-FJUMASS16
SL-FJUMASS16
Degreasing
16
16X2.0
62
39
31
8.0
16
48
7.0
11.0
6.0
41
30
20
28
36
8.0
21
4
100
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성