SL-FJES - Precision Cleaning Coupling Rods for Air Cylinders - L Dimension Specified Type
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fjes_asmtab.prj},{NB=SL-FJES10-1.25-40},{M=10},{MP=10-1.25},{LS=40},{LSMIN=40},{LSMAX=200},{F=22.0},{A=2.5},{B1=17.0},{C1=19.6},{T=6.0},{AN=1},{NDM=10},{P=1.25},{BA2=17},{CA2=19.6},{PPATH=sl_fjes/sl_fjes_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MP
M 螺距
ⁿ/ₐ
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
T
[mm]
AN
附属螺帽(数量)
ⁿ/ₐ
SL-FJES3-0.5-20
SL-FJES3-0.5-20
Nut (2 Pcs.)
3-0.5
17.5
2.5
6
6.9
5.5
6.4
2.4
2
SL-FJES4-0.7-20
SL-FJES4-0.7-20
Nut (2 Pcs.)
4-0.7
17.5
2.5
8
9.2
7.0
8.1
3.2
2
SL-FJES5-0.8-20
SL-FJES5-0.8-20
Nut (2 Pcs.)
5-0.8
17.5
2.5
8
9.2
8.0
9.2
4.0
2
SL-FJES6-1.0-24
SL-FJES6-1.0-24
Nut (1 Pc.)
6-1.0
17.5
2.5
10
11.5
10.0
11.5
5.0
1
SL-FJES8-1.0-32
SL-FJES8-1.0-32
Nut (1 Pc.)
8-1.0
18.0
2.5
13
15.0
13.0
15.0
5.0
1
SL-FJES8-1.25-32
SL-FJES8-1.25-32
Nut (1 Pc.)
8-1.25
18.0
2.5
13
15.0
13.0
15.0
5.0
1
SL-FJES10-1.25-40
SL-FJES10-1.25-40
Nut (1 Pc.)
10-1.25
22.0
2.5
17
19.6
17.0
19.6
6.0
1
SL-FJES10-1.5-40
SL-FJES10-1.5-40
Nut (1 Pc.)
10-1.5
22.0
2.5
17
19.6
17.0
19.6
6.0
1
SL-FJES12-1.25-48
SL-FJES12-1.25-48
Nut (1 Pc.)
12-1.25
24.0
3.0
19
21.9
19.0
21.9
7.0
1
SL-FJES12-1.5-48
SL-FJES12-1.5-48
Nut (1 Pc.)
12-1.5
24.0
3.0
19
21.9
19.0
21.9
7.0
1
SL-FJES14-1.5-56
SL-FJES14-1.5-56
Nut (1 Pc.)
14-1.5
24.0
3.0
22
25.4
22.0
25.4
8.0
1
SL-FJES18-1.5-72
SL-FJES18-1.5-72
Nut (1 Pc.)
18-1.5
30.0
3.0
27
31.2
27.0
31.2
15.0
1
SL-FJES20-1.5-80
SL-FJES20-1.5-80
Nut (1 Pc.)
20-1.5
35.0
5.0
30
34.6
30.0
34.6
16.0
1
SL-FJES22-1.5-80
SL-FJES22-1.5-80
Nut (1 Pc.)
22-1.5
40.0
5.0
32
37.0
32.0
37.0
18.0
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表