SL-FCBDSW,SH-FCBDSW,SHD-FCBDSW,SL-FCBDW,SH-FCBDW,SHD-FCBDW - (Precision Cleaning) Fulcrum Pins - Wrench Flats - Dimension Configurable
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_fcbdsw.prj},{NB=SL-FCBDW10-1.0-A16-E3-F6},{TS1='1','Straight Slot Groove', '2','Hexagon Socket', '3','Width Across Flats', '4','Hexagonal Head'},{MAT=2},{HARD=},{ST=},{CM=SL},{D=10},{L=1.0},{AS=16},{A1=16,18,20},{E=3.0},{F=6},{F1=[6:12/1]},{MP=6x1.0},{NDM=6.000},{LL1=1.5},{C1=1.0},{WW1=13},{ALT1=},{ALT2=},{MC=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
형
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MP
MxP (일반나사)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
GG
g
[mm]
FF
f8
[mm]
SL-FCBDW4-1.0-A6-E2-F3
SL-FCBDW4-1.0-A6-E2-F3
SL-FCBDW
4
2.6x0.45
0.8
0.5
5
0.0
0.0
SL-FCBDW5-1.0-A8-E2-F3
SL-FCBDW5-1.0-A8-E2-F3
SL-FCBDW
5
3x0.5
1.0
0.5
7
0.0
0.0
SL-FCBDW6-1.0-A10-E2.5-F4
SL-FCBDW6-1.0-A10-E2.5-F4
SL-FCBDW
6
4x0.7
1.2
0.5
8
0.0
0.0
SL-FCBDW8-1.0-A12-E2.5-F5
SL-FCBDW8-1.0-A12-E2.5-F5
SL-FCBDW
8
5x0.8
1.4
1.0
10
0.0
0.0
SL-FCBDW10-1.0-A16-E3-F6
SL-FCBDW10-1.0-A16-E3-F6
SL-FCBDW
10
6x1.0
1.5
1.0
13
0.0
0.0
SL-FCBDW12-1.0-A16-E3-F8
SL-FCBDW12-1.0-A16-E3-F8
SL-FCBDW
12
8x1.25
1.5
1.0
14
0.0
0.0
SL-FCBDW13-1.0-A16-E3-F8
SL-FCBDW13-1.0-A16-E3-F8
SL-FCBDW
13
8x1.25
1.5
1.0
15
0.0
0.0
SL-FCBDW15-1.0-A18-E3-F10
SL-FCBDW15-1.0-A18-E3-F10
SL-FCBDW
15
10x1.5
1.5
1.0
17
0.0
0.0
SL-FCBDW16-1.0-A22-E3-F11
SL-FCBDW16-1.0-A22-E3-F11
SL-FCBDW
16
12x1.75
2.1
1.0
19
0.0
0.0
SL-FCBDW18-1.0-A26-E3-F11
SL-FCBDW18-1.0-A26-E3-F11
SL-FCBDW
18
12x1.75
2.1
1.0
22
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성