SL-EXMGS, SH-EXMGS, SHD-EXMGS - Precision Cleaning Extension Joints - L Dimension Selectable Type - Male, Male Thread Type
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_exmgs.prj},{NB=SL-EXMGS2-10},{MATT=JIS B 0203 },{AC=-},{NP=20.6 MPa approximately 210 kgf/cm**2 or Less},{CO=D},{NO=2},{L=10},{R=1/4},{B=19},{C=21.9},{DD=6.5},{LL=10.0},{NDM=13.157},{PITCH=1.337}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
R
R (PT) - M (일반나사/ T1/T2
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
DD
d
[mm]
LL
l
[mm]
SL-EXMGS1-10
SL-EXMGS1-10
1
1/8
14
16.2
4.5
10.0
SL-EXMGS2-10
SL-EXMGS2-10
2
1/4
19
21.9
6.5
10.0
SL-EXMGS3-10
SL-EXMGS3-10
3
3/8
24
27.7
9.0
12.0
SL-EXMGS4-10
SL-EXMGS4-10
4
1/2
27
31.2
10.0
17.0
SL-EXMGS5-5
SL-EXMGS5-5
5
M5
8
9.2
3.0
7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 64127 - Male / male coupling - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04.05.2021
Fittings Mod.2500
Camozzi
16.05.2024
SKNP - 스테인리스관용조인트 - 나사/환 (Pt-NPt) 타입 - 니플
Misumi
30.06.2021
SNBTD - 위생관조인트 - 양페룰 -이경T형상-
Misumi
31.05.2023
EAS Adapter for Duo-Press 60 - DME
D-M-E
22.05.2024
SNFR, SNFRS - 위생관 용 이음새- 페룰
Misumi
30.06.2021
SGCNP, SUCNP - 저압용나사/피팅조인트 -씰코팅 붙이타입- 강관용조인트 -원형니플-
Misumi
31.05.2023
Double nipples, conical, acc. to ISO 7-1
Riegler
15.01.2018
SNCP - Sanitary Pipe Fittings - Clamp - Low Pressure
Misumi
30.06.2021
I.CFF_SW - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows SW / SW Stainless...
FG INOX
16.02.2017
EXMGBD, EXMGD, EXMGSD - 연장이음 - L치수선택형 - 수놈/수놈형 - 이직경형
Misumi
30.06.2021
YCPTS - Hydraulic Fittings - Straight PT Threaded PT Threaded-304 Stainless...
Misumi
31.10.2022
SKTGK - 스테인리스관용조인트-커넥터
Misumi
30.06.2021
SGCNR, SUCNR - 저압용나사/피팅조인트 -씰코팅 붙이타입- 강관용조인트 -육각니플-
Misumi
31.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성