SL-C-HHSN, SH-C-HHSN - Precision Cleaning Butt Hinges
Misumi
誘명꽣
레버/핸들/노브
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/43_levers_knobs/sl_c_hhsn_asmtab.prj},{NB=SL-C-HHSN25},{CO=D},{SHPNO=A},{LS=25},{PPATH=sl_c_hhsn/sl_c_hhsn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
SHPNO
형상No.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
NOD
분할 수
[mm]
SL-C-HHSN25
SL-C-HHSN25
25
A
20
12
0
16
0
0
2
3.8
0.8
3.4
3
SL-C-HHSN75
SL-C-HHSN75
75
B
50
36
30
26
26
0
4
8.5
2.0
5.5
5
SL-C-HHSN100
SL-C-HHSN100
100
C
60
46
36
26
26
26
6
12.7
3.0
6.6
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SK2-8064-4 - Butt Hinge
KUNLONG
22.11.2023
LD15DE - Stainless steel butterfly hinge · circular hole misalignment type ...
HEFA
01.06.2024
JCL-312 - Counter Sunk Mount Leaf
Reid Supply
20.01.2022
C-SHHPSD - 【이코노미타입】스테인리스 경첩
Misumi
16.06.2021
6213301 - Small butt hinge with one cranked leaf and removable pin 50 mm
Pinet
23.02.2024
HAKB/HAKC - Sheet Type Hinges
SAMLO
28.10.2022
C-HHSN - 평형 경첩
Misumi
16.09.2022
SK2-721 - Heavy Duty Hinge
KUNLONG
22.11.2023
GAFGON - Limit type(economical)/Stainless steel butterfly hinge
SRD-FA
30.04.2022
4-400 - Hinge PA Pr01 180° 60x40, for nested door, screw-on
Dirak
15.12.2023
LD06UC - Welded butterfly hinge - Standard
HEFA
01.06.2024
HHSY - 스테인레스용접경첩
Misumi
16.06.2021
CMM.AL - Hinges
Elesa
13.05.2024
GN 237 - Hinge Zinc die casting, Type A, 2x2 bores for countersunk screws
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성