SL-BTLSRKP,SH-BTLSRKP,SHD-BTLSRKP,SL-G-BTLSRKP,SH-G-BTLSRKP,SHD-G-BTLSRKP - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Mounting Holes
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_btlsrkp.prj},{NB=SL-BTLSRKP4-Q1-R1-P25},{CO=SL-},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{P=25},{N=3},{PT=8},{A=40},{B=40},{E=20},{F=20},{X=7.5},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BTLSRKP2-Q1-R1-P25
SL-BTLSRKP2-Q1-R1-P25
2
1
4
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BTLSRKP3-Q1-R1-P25
SL-BTLSRKP3-Q1-R1-P25
3
2
6
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BTLSRKP4-Q1-R1-P25
SL-BTLSRKP4-Q1-R1-P25
4
3
8
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BTLSRKP5-Q1-R1-P25
SL-BTLSRKP5-Q1-R1-P25
5
4
10
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BTLSRKP6-Q1-R1-P25
SL-BTLSRKP6-Q1-R1-P25
6
5
12
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BTLSRKP7-Q1-R1-P25
SL-BTLSRKP7-Q1-R1-P25
7
6
14
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BTLSRKP8-Q1-R1-P25
SL-BTLSRKP8-Q1-R1-P25
8
7
16
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성