SL-BMUFS, SH-BMUFS, SHD-BMUFS - (Precision cleaning) Manifolds - Block Type - Horizontal Through Hole - L Shaped Hole Type - Pitch Standard - 40 SQ
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmufs.prj},{NB=SL-BMUFS3-Q1-R1-G2-K2},{MAT=S},{ST=-},{CM=SL-},{STS=RC},{NO=3},{Q=1},{R=1},{G=2},{K=2},{P=40},{N=2},{PT=8},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{M=M6},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
DD
d(장착홀치수)
[mm]
D
D(장착홀치수)
[mm]
HH
h(장착홀치수)
[mm]
SL-BMUFS2-Q1-R1-G2-K2
SL-BMUFS2-Q1-R1-G2-K2
SL-BMUFS2
2
40
1
6
40
40
35
20
20
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMUFS3-Q1-R1-G2-K2
SL-BMUFS3-Q1-R1-G2-K2
SL-BMUFS3
3
40
2
8
40
40
35
20
20
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMUFS4-Q1-R1-G2-K2
SL-BMUFS4-Q1-R1-G2-K2
SL-BMUFS4
4
40
3
10
40
40
35
20
20
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMUFS5-Q1-R1-G2-K2
SL-BMUFS5-Q1-R1-G2-K2
SL-BMUFS5
5
40
4
12
40
40
35
20
20
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMUFS6-Q1-R1-G2-K2
SL-BMUFS6-Q1-R1-G2-K2
SL-BMUFS6
6
40
5
14
40
40
35
20
20
7
M6
6.6
11
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성