SL-BMUFRP, SH-BMUFRP, SHD-BMUFRP, SL-G-BMUFRP, SH-G-BMUFRP, SHD-G-BMUFRP,SL-BMUFSP, SH-BMUFSP, SHD-BMUFSP, SL-G-BMUFSP, SH-G-BMUFSP, SHD-G-BMUFSP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets, Configurable Mounting
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmufrp.prj},{NB=SL-BMUFRP4-Q1-R1-G2-K2-P25},{MAT=R},{STS=RC},{CO=SL-},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{G=2},{K=2},{P=25},{N=3},{PT=10},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BMUFRP2-Q1-R1-G2-K2-P2...
SL-BMUFRP2-Q1-R1-G2-K2-P2...
2
1
6
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMUFRP3-Q1-R1-G2-K2-P2...
SL-BMUFRP3-Q1-R1-G2-K2-P2...
3
2
8
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMUFRP4-Q1-R1-G2-K2-P2...
SL-BMUFRP4-Q1-R1-G2-K2-P2...
4
3
10
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMUFRP5-Q1-R1-G2-K2-P2...
SL-BMUFRP5-Q1-R1-G2-K2-P2...
5
4
12
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMUFRP6-Q1-R1-G2-K2-P2...
SL-BMUFRP6-Q1-R1-G2-K2-P2...
6
5
14
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMUFRP7-Q1-R1-G2-K2-P2...
SL-BMUFRP7-Q1-R1-G2-K2-P2...
7
6
16
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMUFRP8-Q1-R1-G2-K2-P2...
SL-BMUFRP8-Q1-R1-G2-K2-P2...
8
7
18
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성