SL-BMUFLR, SH-BMUFLR, SHD-BMUFLR, SL-G-BMUFLR, SH-G-BMUFLR, SHD-G-BMUFLR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets, Configurable Mounting
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmuflr.prj},{NB=SL-BMUFLR3-Q2-R2-G2-K2},{STS=RC},{MH=},{CO=SL-},{NO=3},{Q=2},{R=2},{G=2},{K=2},{P=60},{N=2},{PT=8},{A=60},{B=60},{E=30},{F=30},{X=20},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BMUFLR1-Q2-R2-G2-K2
SL-BMUFLR1-Q2-R2-G2-K2
1
60
0
4
60
60
30
30
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMUFLR2-Q2-R2-G2-K2
SL-BMUFLR2-Q2-R2-G2-K2
2
60
1
6
60
60
30
30
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMUFLR3-Q2-R2-G2-K2
SL-BMUFLR3-Q2-R2-G2-K2
3
60
2
8
60
60
30
30
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMUFLR4-Q2-R2-G2-K2
SL-BMUFLR4-Q2-R2-G2-K2
4
60
3
10
60
60
30
30
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMUFLR5-Q2-R2-G2-K2
SL-BMUFLR5-Q2-R2-G2-K2
5
60
4
12
60
60
30
30
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMUFLR6-Q2-R2-G2-K2
SL-BMUFLR6-Q2-R2-G2-K2
6
60
5
14
60
60
30
30
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성