SL-BMBSRP, SH-BMBSRP, SHD-BMBSRP, SL-G-BMBSRP, SH-G-BMBSRP, SHD-G-BMBSRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic - Pitch Configurable BMBS Series - 25x32 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmbsrp.prj},{NB=SL-BMBSRP4-Q1-G1-K1-P20},{CO=SL},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{Q=1},{G=1},{K=1},{P=20},{N=3},{PT=6},{A=25},{B=32},{E=20},{F=20},{X=15},{Y=6},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{HH1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
SL-BMBSRP2-Q1-G1-K1-P20
SL-BMBSRP2-Q1-G1-K1-P20
2
1
4
25
32
20
20
15
6
M5
SL-BMBSRP3-Q1-G1-K1-P20
SL-BMBSRP3-Q1-G1-K1-P20
3
2
5
25
32
20
20
15
6
M5
SL-BMBSRP4-Q1-G1-K1-P20
SL-BMBSRP4-Q1-G1-K1-P20
4
3
6
25
32
20
20
15
6
M5
SL-BMBSRP5-Q1-G1-K1-P20
SL-BMBSRP5-Q1-G1-K1-P20
5
4
7
25
32
20
20
15
6
M5
SL-BMBSRP6-Q1-G1-K1-P20
SL-BMBSRP6-Q1-G1-K1-P20
6
5
8
25
32
20
20
15
6
M5
SL-BMBSRP7-Q1-G1-K1-P20
SL-BMBSRP7-Q1-G1-K1-P20
7
6
9
25
32
20
20
15
6
M5
SL-BMBSRP8-Q1-G1-K1-P20
SL-BMBSRP8-Q1-G1-K1-P20
8
7
10
25
32
20
20
15
6
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성