SL-BMBFRP, SH-BMBFRP, SHD-BMBFRP, SL-G-BMBFRP, SH-G-BMBFRP, SHD-G-BMBFRP, SL-BMBFSP, SH-BMBFSP, SHD-BMBFSP, SL-G-BMBFSP, SH-G-BMBFSP, SHD-G-BMBFSP - (Precision cleaning) Manifolds - Block Type - Horizontal Through Hole - Upper Hole Type - Pitch Configurable - 30x35 SQ
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmbfsp.prj},{NB=SL-BMBFRP3-Q1-G2-K2-P25},{CM=SL-},{MAT=R},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{Q=1},{G=2},{K=2},{P=25},{N=2},{PT=5},{A=30},{B=35},{E=25},{F=22},{X=20},{Y=7},{M=M6},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
DD
d(장착홀치수)
[mm]
D
D(장착홀치수)
[mm]
HH
h(장착홀치수)
[mm]
SL-BMBFRP2-Q1-G2-K2-P25
SL-BMBFRP2-Q1-G2-K2-P25
2
1
4
75
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMBFRP3-Q1-G2-K2-P25
SL-BMBFRP3-Q1-G2-K2-P25
3
2
5
100
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMBFRP4-Q1-G2-K2-P25
SL-BMBFRP4-Q1-G2-K2-P25
4
3
6
125
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMBFRP5-Q1-G2-K2-P25
SL-BMBFRP5-Q1-G2-K2-P25
5
4
7
150
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMBFRP6-Q1-G2-K2-P25
SL-BMBFRP6-Q1-G2-K2-P25
6
5
8
175
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성