SL-AJFSNS,SH-AJFSNS,SHD-AJFSNS,SL-AJFSSS,SH-AJFSSS,SHD-AJFSSS - Precision Cleaning Locating Screw Stopper Blocks - With Counterbore and Tap Holes Type - H Dimension Configurable
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/sl_ajfsns.prj},{NB=SL-AJFSNS6-15},{TRS=CT},{CO=SL},{M=6},{HS=15},{H3=[15:35/1]},{H1=10},{T=10},{MC=6x1.0},{MCM=1.00},{MF=6x0.75},{MFM=0.75},{L1=32},{P1=20},{P2=7},{DD1=8},{DD2=4.5},{DD3=3},{LL1=4.5},{LL2=4.5},{E=4},{N=M5},{NM=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL1
l1
[mm]
N
ⁿ/ₐ
SL-AJFSNS3-10
SL-AJFSNS3-10
3
10
10
3x0.5
32
20
8
4.5
4.5
M5
SL-AJFSNS4-10
SL-AJFSNS4-10
4
10
10
4x0.7
32
20
8
4.5
4.5
M5
SL-AJFSNS5-10
SL-AJFSNS5-10
5
10
10
5x0.8
32
20
8
4.5
4.5
M5
SL-AJFSNS6-15
SL-AJFSNS6-15
6
10
10
6x1.0
32
20
8
4.5
4.5
M5
SL-AJFSNS8-15
SL-AJFSNS8-15
8
15
16
8x1.25
44
28
11
6.5
6.5
M8
SL-AJFSNS10-15
SL-AJFSNS10-15
10
15
16
10x1.5
44
28
11
6.5
6.5
M8
SL-AJFSNS12-15
SL-AJFSNS12-15
12
15
16
12x1.75
44
28
11
6.5
6.5
M8
SL-AJFSNS16-20
SL-AJFSNS16-20
16
20
22
16x2.0
60
42
14
9.0
9.0
M10
SL-AJFSNS20-20
SL-AJFSNS20-20
20
20
22
20x2.5
60
42
14
9.0
9.0
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성