SL-AFPNA, SH-AFPNA, SHD-AFPNA, SL-AFPND, SH-AFPND, SHD-AFPND, SL-AFPNHA, SH-AFPNHA, SHD-AFPNHA, SL-AFPNHD, SH-AFPNHD, SHD-AFPNHD - Precision Cleaning Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Large Head Tapered - Threaded - P,L,B,Specify Type
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_afpna.prj},{NB=SL-AFPNA6-P6.50-L0-B1.0},{SHP=R},{DTOL=g6},{CO=D},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=1.0},{ESE=},{E=3.0},{M2=M6},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ML
[mm]
M2
M2 (일반나사)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
A
각도
[deg]
SL-AFPNA3-P3.50-L0-B1.0
SL-AFPNA3-P3.50-L0-B1.0
3
4.500
M3
0.0
0.0
0
0.0
15
SL-AFPNA4-P4.50-L0-B1.0
SL-AFPNA4-P4.50-L0-B1.0
4
6.000
M4
0.0
0.0
0
0.0
15
SL-AFPNA5-P5.50-L0-B1.0
SL-AFPNA5-P5.50-L0-B1.0
5
7.500
M5
0.0
0.0
0
0.0
15
SL-AFPNA6-P6.50-L0-B1.0
SL-AFPNA6-P6.50-L0-B1.0
6
9.000
M6
0.0
0.0
0
0.0
15
SL-AFPNA8-P8.50-L0-B1.0
SL-AFPNA8-P8.50-L0-B1.0
8
12.000
M8
0.0
0.0
0
0.0
15
SL-AFPNA10-P10.50-L0-B1.0
SL-AFPNA10-P10.50-L0-B1.0
10
15.000
M10
0.0
0.0
0
0.0
15
SL-AFPNA12-P12.50-L0-B1.0
SL-AFPNA12-P12.50-L0-B1.0
12
18.000
M12
0.0
0.0
0
0.0
15
SL-AFPNA16-P17.00-L0-B1.0
SL-AFPNA16-P17.00-L0-B1.0
16
24.000
M16
0.0
0.0
0
0.0
15
SL-AFPNA20-P22.00-L0-B1.0
SL-AFPNA20-P22.00-L0-B1.0
20
30.000
M20
0.0
0.0
0
0.0
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성