SL-AFPBTA, SH-AFPBTA, SHD-AFPBTA, SL-AFPBTD, SH-AFPBTD, SHD-AFPBTD, SL-AFPBTHA, SH-AFPBTHA, SHD-AFPBTHA, SL-AFPBTHD, SH-AFPBTHD, SHD-AFPBTHD - Precision Cleaning Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Large Head Tapered - Tapped
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_afpbta.prj},{NB=SL-AFPBTA10-P10.50-L10-B1.0},{SHP=R},{DTOL=g6},{CO=D},{D=10},{P=10.50},{L=10},{B=1.0},{ESE=},{E=4.0},{M1=M5},{M13D=5},{LL2=8},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M1
M1(粗牙)
ⁿ/ₐ
LL2
l2
[mm]
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
A
角度
[deg]
SL-AFPBTA6-P6.50-L6-B1.0
SL-AFPBTA6-P6.50-L6-B1.0
6
M3
5
0.0
0.0
0
0.0
15
SL-AFPBTA8-P8.50-L8-B1.0
SL-AFPBTA8-P8.50-L8-B1.0
8
M4
6
0.0
0.0
0
0.0
15
SL-AFPBTA10-P10.50-L10-B1...
SL-AFPBTA10-P10.50-L10-B1...
10
M5
8
0.0
0.0
0
0.0
15
SL-AFPBTA12-P12.50-L12-B1...
SL-AFPBTA12-P12.50-L12-B1...
12
M5
8
0.0
0.0
0
0.0
15
SL-AFPBTA13-P13.50-L12-B1...
SL-AFPBTA13-P13.50-L12-B1...
13
M6
9
0.0
0.0
0
0.0
15
SL-AFPBTA16-P17.00-L17-B5...
SL-AFPBTA16-P17.00-L17-B5...
16
M6
9
0.0
0.0
0
0.0
15
SL-AFPBTA20-P22.00-L17-B5...
SL-AFPBTA20-P22.00-L17-B5...
20
M6
9
0.0
0.0
0
0.0
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AFPBA, AFPBPA, AFPBGA, AFPBHA, AFPBD, AFPBPD, AFPBGD, AFPBHD - 定位销 - 高硬度不锈钢...
Misumi
29.05.2023
AFPDC, AFPDPC, AFPDGC, AFPDHC - 定位销 - 高硬度不锈钢 - - 大头扁平 - - 压入 -
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表