SL Ø 22 - Light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_22.prj},{NB=SL22-060(0)},{CODE=SL22-060},{DO=22.0},{DI=11.0},{LO=60},{RG=27.4},{SX=0.0},{S1=19.2},{F1=530},{S2=21.6},{F2=588},{SN=24.0},{FN=657},{SB=28.8},{FB=791},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,17 x 2,30},{DE=21.7},{B=5.170},{H=2.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
ⁿ/ₐ
H
Cross wire section
[mm]
SL22-025
SL22-025
22.0
11.0
25
65.7
0.000
25.000
8.0
530
9.0
588
10.0
657
12.0
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-030
SL22-030
22.0
11.0
30
54.9
0.000
30.000
9.6
530
10.8
588
12.0
657
14.4
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-035
SL22-035
22.0
11.0
35
47.1
0.000
35.000
11.2
530
12.6
588
14.0
657
16.8
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-040
SL22-040
22.0
11.0
40
41.2
0.000
40.000
12.8
530
14.4
588
16.0
657
19.2
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-045
SL22-045
22.0
11.0
45
36.5
0.000
45.000
14.4
530
16.2
588
18.0
657
21.6
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-050
SL22-050
22.0
11.0
50
32.8
0.000
50.000
16.0
530
18.0
588
20.0
657
24.0
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-055
SL22-055
22.0
11.0
55
29.9
0.000
55.000
17.6
530
19.8
588
22.0
657
26.4
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-060
SL22-060
22.0
11.0
60
27.4
0.000
60.000
19.2
530
21.6
588
24.0
657
28.8
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-065
SL22-065
22.0
11.0
65
25.3
0.000
65.000
20.8
530
23.4
588
26.0
657
31.2
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-070
SL22-070
22.0
11.0
70
23.5
0.000
70.000
22.4
530
25.2
588
28.0
657
33.6
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-075
SL22-075
22.0
11.0
75
21.9
0.000
75.000
24.0
530
27.0
588
30.0
657
36.0
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-080
SL22-080
22.0
11.0
80
20.6
0.000
80.000
25.6
530
28.8
588
32.0
657
38.4
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-090
SL22-090
22.0
11.0
90
18.2
0.000
90.000
28.8
530
32.4
588
36.0
657
43.2
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-100
SL22-100
22.0
11.0
100
16.5
0.000
100.000
32.0
530
36.0
588
40.0
657
48.0
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-125
SL22-125
22.0
11.0
125
13.1
0.000
125.000
40.0
530
45.0
588
50.0
657
60.0
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
SL22-150
SL22-150
22.0
11.0
150
11.0
0.000
150.000
48.0
530
54.0
588
60.0
657
72.0
Cr-Si
5,17 x 2,30
21.7
2.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성