SK9-G4040DUA/YUA - Standard 40 series aluminum alloy profile, slot width 8.3
KUNLONG
Profile Series
Chinese standard 40 series Slot width 8.3
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sk9/gb_40_40/sk9_g4040dua.prj},{NB=SK9-G4040DUA},{IN=SK9-G4040DUA},{ML=A6063-T5},{FH=喷砂电泳},{L=50.0},{SE=40×40},{TW=1.60},{SA=587.14},{LX=9.56×10⁴},{LY=9.56×10⁴},{WXMAX=4784.37},{WYMAX=4784.37},{MU=5800mm-5850mm},{TL=6000mm},{TN=切断面未进行氧化处理}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IN
Item No.
ⁿ/ₐ
ML
Material
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
SE
Section size
ⁿ/ₐ
TW
Theoretical weight per mete
[kg/m]
SA
Section area
[mm²]
LX
Section moment of inertia
ⁿ/ₐ
LY
Section moment of inertia
ⁿ/ₐ
WXMAX
Modulus of bending section
[mm³]
WYMAX
Modulus of bending section
[mm³]
MU
Maximum length of use
ⁿ/ₐ
TL
The whole length of the standard
ⁿ/ₐ
TN
The cut surface was not oxidized
ⁿ/ₐ
SK9-G4040DUA
SK9-G4040DUA
A6063-T5
喷砂电泳
40×40
1.60
587.14
9.56×10⁴
9.56×10⁴
4784.37
4784.37
5800mm-5850mm
6000mm
切断面未进行氧化处理
SK9-G4040YUA
SK9-G4040YUA
A6063-T5
喷砂氧化
40×40
1.60
587.14
9.56×10⁴
9.56×10⁴
4784.37
4784.37
5800mm-5850mm
6000mm
切断面未进行氧化处理
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성