SI 8TU - Highly efficient brine-to-water heat pump for indoor installation. 8 kW heat output.
Glen Dimplex
Heat Pump System Brine
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_brine/si_8tu.prj},{NB=SI 8TU-364090(architecture200)},{TYP=SI 8TU},{ARTNR=364090},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=1.9},{PLHS=11000},{TTH=G},{HC='1 ¼},{HWT=1.4},{PLHWT=7700},{CV='3/N/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=3.0},{GW=128},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Order reference
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
HST
Heat source throughput
[m3/h]
PLHS
Pressure loss heat source
ⁿ/ₐ
TTH
Thread type heating
ⁿ/ₐ
HC
Heating connection
[인치]
HWT
Heating water throughput
[m3/h]
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
[Pa]
CV
Connection voltage
ⁿ/ₐ
NC
Nominal current B0 / W35
[A]
GW
Gross weight
[kg]
SI 8TU-364090
SI 8TU
364090
1.9
11000
G
'1 ¼
1.4
7700
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
3.0
128
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SIH 90TU - High-temperature brine-to-water heat pump for indoor installatio...
Glen Dimplex
20.12.2021
SIH 20TE - High-temperature brine-to-water heat pump for indoor installatio...
Glen Dimplex
20.12.2021
SIK 11TES - Compact brine-to-water heat pump for indoor installation. 11 kW...
Glen Dimplex
20.12.2021
SIK 14TES - Compact brine-to-water heat pump for indoor installation. 14 kW...
Glen Dimplex
20.12.2021
SI 90TU - Highly efficient brine-to-water heat pump for indoor installation...
Glen Dimplex
20.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성