카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SHW - Plain washer - DIN 125 - Stainless steel A2
HPC
Mechanical drive components
Attaching hardware
Washers
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/attaching/washers/shw.prj},{NB=hpc_SHW-6/B},{REF=SHW-6/B},{M=M6},{D=12},{L=1.6},{NBRR=1000},{DA=6.400},{DX=6.000},{INFO=INFO},{IDNR=},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
M
To suit thread size
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
NBRR
Quantity per batch
ⁿ/ₐ
HPC - SHW-2/B
SHW-2/B
M2
5
0.3
2000
HPC - SHW-2.5/B
SHW-2.5/B
M2.5
6
0.5
2000
HPC - SHW-3/B
SHW-3/B
M3
7
0.5
1000
HPC - SHW-4/B
SHW-4/B
M4
9
0.8
1000
HPC - SHW-5/B
SHW-5/B
M5
10
1.0
1000
HPC - SHW-6/B
SHW-6/B
M6
12
1.6
1000
HPC - SHW-8/B
SHW-8/B
M8
16
1.6
500
HPC - SHW-10/B
SHW-10/B
M10
20
2.0
500
HPC - SHW-12/B
SHW-12/B
M12
24
2.5
200
HPC - SHW-14/B
SHW-14/B
M14
28
2.5
200
HPC - SHW-16/B
SHW-16/B
M16
30
3.0
200
HPC - SHW-20/B
SHW-20/B
M20
37
3.0
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WM - Plain washer DIN 125 - steel or stainless steel A2
HPC
03.08.2023
VHEHhuss - H screw with base - Hygienic Usit®
HPC
17.02.2022
SHN - Hexagonal nut DIN 934 - Stainless steel A2
HPC
03.08.2023
VTH - Hexagonal headed bolts, DIN 933 - zinc plated steel (Class 8.8)
HPC
03.08.2023
CHC - Socket-head screw - DIN 912 - Steel quality class 12.9
HPC
03.08.2023
CHC-SS - Socket-head screw - DIN 912 - Stainless steel A2
HPC
03.08.2023
NIN - Self locking nut - DIN 985 - Stainless steel A2
HPC
03.08.2023
NINA - Auto locking nut DIN 985 - or stainless steel (A2) with nylon insert
HPC
03.08.2023
07217 - Hexagon nuts with flange EN 1661
norelem
30.05.2024
07240 - Hexagon nuts with collar height 1.5xD, DIN 6331 enhanced
norelem
30.05.2024
BAG0 - Locking rings in steel - Conforms to DIN705, solid
HPC
03.08.2023
CX-S - External circlip - DIN 471 - Shaft snap ring
HPC
03.08.2023
FHC-SS - Countersunk screw - DIN 7991 - Stainless steel A2
HPC
03.08.2023
BHC - Socket head button screw - ISO 7380 - Stainless steel A2
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성