Shielded ZZ
JTEKT Corporation(Koyo)
Angular contact ball bearings
Double-row angular contact ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/angular_contact_ball_bearings/double_row_acbb/double_row_acbb_zz_asmtab.prj},{NB=5209ZZ},{SERIES=AE},{TYPE=30.000},{VERS=Shield},{VERS2=2},{SD=45},{D=85},{B=30.2},{R=1.1},{ORDER=5209ZZ},{NG=4600},{NO=6100},{SR=2.000},{BD=11.110},{PCD=65.000},{ALF=24.000},{ALF2=0.000},{ALF3=0.000},{ID=59.000},{ND4=0.000},{OD=71.900},{T0=11.900},{GID=56.000},{GOD=76.300},{X1=1.100},{X2=0.600},{GD1=0.000},{GD2=0.000},{SHAPETYPE=5-C},{NUMBEROFBALL=10.000},{PPATH=double_row_acbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds (oil)
[rpm]
5203ZZ
17
40
17.5
0.6
5203ZZ
15.9
8.35
0.430
11000
14000
5204ZZ
20
47
20.6
1.0
5204ZZ
20.0
10.8
0.560
8800
12000
5304ZZ
20
52
22.2
1.1
5304ZZ
24.7
12.8
0.660
8300
11000
5205ZZ
25
52
20.6
1.0
5205ZZ
23.6
13.8
0.710
7700
10000
5305ZZ
25
62
25.4
1.1
5305ZZ
34.3
18.5
0.960
6900
9200
5206ZZ
30
62
23.8
1.0
5206ZZ
31.7
18.3
0.950
6400
8600
5306ZZ
30
72
30.2
1.1
5306ZZ
42.9
25.2
1.30
5800
7700
5207ZZ
35
72
27.0
1.1
5207ZZ
39.7
24.6
1.25
5500
7300
5307ZZ
35
80
34.9
1.5
5307ZZ
57.6
32.8
1.70
5100
6800
5208ZZ
40
80
30.2
1.1
5208ZZ
45.7
29.1
1.50
5000
6700
5308ZZ
40
90
36.5
1.5
5308ZZ
64.3
37.8
1.95
4600
6100
5209ZZ
45
85
30.2
1.1
5209ZZ
52.1
33.9
1.75
4600
6100
5309ZZ
45
100
39.7
1.5
5309ZZ
86.1
51.4
2.65
4100
5500
5210ZZ
50
90
30.2
1.1
5210ZZ
55.2
37.9
1.95
4300
5600
5310ZZ
50
110
44.4
2.0
5310ZZ
102
62.2
3.20
3600
4800
5211ZZ
55
100
33.3
1.5
5211ZZ
66.1
44.7
2.30
3800
5100
5311ZZ
55
120
49.2
2.0
5311ZZ
120
74.3
3.85
3300
4500
5212ZZ
60
110
36.5
1.5
5212ZZ
78.3
55.9
2.90
3500
4700
5312ZZ
60
130
54.0
2.1
5312ZZ
138
87.1
4.50
3100
4100
5213ZZ
65
120
38.1
1.5
5213ZZ
86.5
63.1
3.25
3200
4300
5313ZZ
65
140
58.7
2.1
5313ZZ
178
113
5.75
2900
3900
5214ZZ
70
125
39.7
1.5
5214ZZ
95.4
70.3
3.65
3100
4100
5314ZZ
70
150
63.5
2.1
5314ZZ
200
129
6.35
2700
3600
5315ZZ
75
160
68.3
2.1
5315ZZ
218
147
6.95
2500
3300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성