카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
shc l2
CKD
공압 실린더
특수 실린더
쇼빅 실린더 SHC
SHC-2 더블 포스 타입
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/special_purpose_cylinder/shc_series/shc/shc_l2_asmtab.prj},{NB=SHC-00-50H-100-10-H0-R(0)},{BORE=50},{A=45},{B=41},{BA=40},{BC=60},{BD=75.0},{C=43},{DB=9},{DC=3.5},{E=26.5},{F=81.0},{GA=30},{GB=2.0},{GC=MIN},{GD=10.0},{GE=43.0},{GF=53.5},{H=22},{I=10.5},{J=32},{K=69},{L=9},{LL=73.5},{LA=205.5},{LB=12},{LC=22.0},{LD=9},{LG=117.5},{LH=40},{LR=46},{LS=69},{LT=4.5},{FC=47},{FH=69},{FL=85},{FM=108},{FT=12},{CA=158.5},{CD=12},{CE=12},{CH=10},{CI=18},{CJ=215.5},{CQ=18},{M=9},{MN=17},{O=54},{P=48.0},{S=26},{SD=56},{T=16},{TC=67},{TD=18},{TE=30},{TM=80},{TN=116},{TY=68.0},{TZ=60.5},{V=24},{W=2},{WF=53},{MS=00},{CUS=H},{STROKE=100},{BS=10},{POS=0},{SWM=H0},{LWL=},{SWP=R},{OPTBLWS=},{OPTREF=},{OPTPPP=},{OPTMS=},{OPTCOPPTFE=},{OPTBSCP=},{ACC1=},{ACC2=},{ACC3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브내경
[mm]
LWD
리드선 방향
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DC
[mm]
DD
[mm]
E
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
GD
[mm]
GE
[mm]
GF
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
LL
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FH
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
FT
[mm]
CA
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CH
[mm]
CI
[mm]
CJ
[mm]
CQ
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
MN
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
TE
[mm]
TM
[mm]
TN
[mm]
TY
[mm]
TZ
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WF
[mm]
X
[mm]
GG
[mm]
SHC-00-40H-100-10-H0-R(0)
SHC
40
36
32
32
M8
50
68.0
34
φ43
M8
9
3.5
M6
25.0
Rc1/8
74.5
26
4.0
8.5
36.5
47.5
18
8.0
26
57
M22×1.5
7
65.5
179.0
10
19.5
9
104.5
40
40
57
3.2
40
φ9
57
80
100
12
145.5
12
12
10
18
193.5
18
8
φ25
14
φ31
52
40.5
23
44
13
57
16
30
63
95
63.0
52.5
24
2
48
151.5
20
SHC-00-50H-100-10-H0-R(0)
SHC
50
45
41
40
M10
60
75.0
43
φ51
M8
9
3.5
M6
26.5
Rc1/4
81.0
30
2.0
10.0
43.0
53.5
22
10.5
32
69
M26×1.5
9
73.5
205.5
12
22.0
9
117.5
40
46
69
4.5
47
φ9
69
85
108
12
158.5
12
12
10
18
215.5
18
9
φ30
17
φ38
54
48.0
26
56
16
67
18
30
80
116
68.0
60.5
24
2
53
173.5
20
SHC-00-63H-100-10-H0-R(0)
SHC
63
50
46
48
M12
70
74.5
47
φ57
M8
12
4.0
M8
33.0
Rc1/4
90.0
32
9.0
1
13.0
48.0
58.0
24
11.0
30
80
M30×1.5
15
73.0
228.0
12
30.0
11
133.0
50
60
80
4.5
60
φ11
80
106
130
16
173.0
14
16
10
24
239.0
20
10
φ35
20
φ38
53
59.0
31
63
18
82
20
35
90
130
80.5
58.5
21
3
63
189.0
SHC-00-80H-100-10-H0-R(0)
SHC
80
56
55
54
M14
80
89.0
53
φ62.5
M12
12
4.0
M10
34.0
Rc3/8
105.0
38
8.0
1
16.0
59.0
69.0
28
13.0
34
98
M36×1.5
17
87.5
264.5
14
37.0
14
161.5
60
74
98
6.0
74
φ14
98
125
153
19
209.5
20
20
14
30
285.5
28
11
φ40
26
φ43
64
74.0
36
78
21
100
25
40
115
165
90.0
69.5
24
2
70
215.5
SHC-00-100H-100-10-H0-R(0...
SHC
100
72
70
70
M16
100
100.0
69
φ75
M12
15
5.0
M12
37.0
Rc3/8
110.5
41
12.5
5
20.0
71.0
81.0
26
14.0
37
118
M45×1.5
22
96.0
307.0
21
31.0
14
158.0
67
80
118
6.0
88
φ14
118
144
180
19
235.0
20
20
16
30
327.0
28
15
φ50
26
φ51
71
90.0
46
96
27
121
35
50
135
205
112.0
73.0
30
2
87
257.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SHC_ 스위치 부착
CKD
14.08.2023
RCACR - SA6C
IAI
02.06.2023
RCP2CR - SS7C
IAI
17.01.2022
RCS2CR - SA6C
IAI
17.01.2022
RCP5W-RA10C
IAI
17.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성