카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Shaft collar ''ABC'' - black oxide - Shaft collars with one side hub - black oxide
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Shaft Collars
Shaft collar - black oxide
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/shaft_collars/shaft_collar_black_oxide/shaft_collar_abc_black_oxide_asmtab.prj},{NB=ABC015},{DESCRIPTION=ABC 15},{CNSORDERNO=ABC015},{D1=15},{DE=25},{A=12},{B=M6 x 8},{C=1.0},{E=18},{S=0.6},{KG=2.98},{NDM=6.000},{PPATH=shaft_collar_abc_black_oxide_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DE
de
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
KG
kg./100 pcs
[kg]
ABC006
ABC 6
ABC006
6
12
8
M4 x 5
0.6
8
0.3
0.54
ABC008
ABC 8
ABC008
8
16
8
M4 x 6
0.8
10
0.3
0.94
ABC010
ABC 10
ABC010
10
20
10
M5 x 8
0.8
13
0.3
1.85
ABC012
ABC 12
ABC012
12
22
12
M6 x 8
0.8
15
0.5
2.52
ABC015
ABC 15
ABC015
15
25
12
M6 x 8
1.0
18
0.6
2.98
ABC017
ABC 17
ABC017
17
28
12
M6 x 8
1.0
20
0.6
4.00
ABC020
ABC 20
ABC020
20
32
14
M6 x 8
1.0
24
0.8
5.30
ABC025
ABC 25
ABC025
25
40
16
M8 x 10
1.0
29
0.8
9.56
ABC030
ABC 30
ABC030
30
45
16
M8 x 10
1.2
34
1.0
11.10
ABC035
ABC 35
ABC035
35
56
16
M8 x 12
1.2
39
1.0
18.70
ABC040
ABC 40
ABC040
40
63
18
M10 x 16
1.2
44
1.0
26.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성