피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SH-21 - S Hooks
Essentra Components
Material Handling
Lifting & Rigging
Tie-Downs, Rings & Fasteners
S Hooks
S Hooks
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_q00000000/l2_q02000000/l3_q02050000/l4_q02050300/p140215/sh-21.prj},{NB=SH-24},{PN=SH-24},{AMERSID=1081446},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Steel},{WIREDIA=0.186},{A=1.75000000},{B=0.50000000},{C=0.25000000},{MAXLOAD=40},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WIREDIA
Wire Diameter
[인치]
A
A Length
[인치]
B
B Inside Diameter
[인치]
C
C Throat Width
[인치]
MAXLOAD
Max Load (Lbs.)
ⁿ/ₐ
SH-21
SH-21
1081443
-
-
Steel
0.105
1
5/16
5/32
16
SH-22
SH-22
1081444
-
-
Steel
0.117
1 1/4
3/8
3/16
17
SH-23
SH-23
1081445
-
-
Steel
0.148
1 1/2
7/16
7/32
26
SH-24
SH-24
1081446
-
-
Steel
0.186
1 3/4
1/2
1/4
40
SH-25
SH-25
1081447
-
-
Steel
0.220
2 1/8
5/8
5/16
58
SH-27
SH-27
1081448
-
-
Steel
0.312
3
7/8
1/2
132
SH-28
SH-28
1081449
-
-
Steel
0.375
3 1/2
1
1/2
170
SH-29
SH-29
1081450
-
-
Stainless
0.186
1 3/4
1/2
1/4
40
SH-31
SH-31
1081451
-
-
Stainless
0.250
2 1/2
3/4
7/16
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SH-21 - S Hooks
Reid Supply
21.07.2021
V.ACCAERP - Marine hardware, closing fittings ROUND HOOKS Inox A2 / S.S 304
FG INOX
16.02.2017
Bearing pedestals LB-AHP - clevis
AHP Merkle
28.03.2024
DIN580 ST - Liftig eye bolts, Steel
Berger Tools
29.05.2023
V.4PO - Marine hardware, closing fittings EYE BOLT WITH METRIC THREAD Inox ...
FG INOX
16.02.2017
Modèle 18-251 - Mousqueton - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
Reference 62944 - Eye bolt for turnbuckle - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
S-hook
FATH
28.06.2024
BA-485 - Snaps - Spring Hooks
Essentra Components
07.08.2014
Snap hook
FATH
28.06.2024
S361_hook
Kukamet
25.10.2019
BA-450 - Snaps - Spring Hooks
Reid Supply
21.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성