카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SGTF - Simplified Adjustments X-Axis Heavy Load Adjustment Unit
PRiCi FA
Locating parts
Manual Stages·Micrometer Heads
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ddd/d11/sgtf_asmtab.prj},{NB=SGTF50},{MMAT=Aluminum Alloy},{MSUR=Natural Anode Treatment },{SHMAT=Equivalent to SUS440C},{SHHN=56HRC~},{FSMAT=Equivalent to SUS303},{ATT= Mounting Screw (KCMS6-15 4 pcs.);Scale Label},{MAT2=lv he jin},{SUR2=ben se yang ji},{CODE=SGTF},{CODE1=KCMS},{CODE2=KCDMXS},{MYCODE=M_XKST},{VAR02=50},{FIX95=PDF},{FIX96=1.5},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=sgtf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MMAT
Main Body Material
ⁿ/ₐ
MSUR
Main Body Surface treatment
ⁿ/ₐ
SHMAT
Shaft Material
ⁿ/ₐ
SHHN
Shaft Hardness
ⁿ/ₐ
FSMAT
Feed Screw Material
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Stage Surface
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
L1
[mm]
FIX10
Load Capacity
[N]
FIX12
Weight
[kg]
SGTF50
SGTF50
Aluminum Alloy
Natural Anode Treatment
Equivalent to SUS440C
56HRC~
Equivalent to SUS303
Mounting Screw (KCMS6-15...
SGTF
80×80
170
100
196
1.72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
IAXT - Easy adjustment components -X axis - Feed screw type - heavy duty ty...
SRD-FA
04.07.2022
ZD82HW_JW - Z-axis simple adjustment assembly · feed screw type
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성