您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
SGR612.3 - 分割定位柱 (焊接型 鋼 SUS304)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
分割定位柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/sgr612-3.prj},{NB=SGR612.3-120},{TYPE1=SGR612.3-120},{TYPE=有塑膠套},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D=12},{S=20},{L1=69},{L2=12},{L3=38},{L4=37},{L5=52},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
SGR612.3-010
SGR612.3-010
無塑膠套
鋼
YES
6
16
SGR612.3-012
SGR612.3-012
無塑膠套
鋼
YES
8
16
SGR612.3-014
SGR612.3-014
無塑膠套
鋼
YES
8
20
SGR612.3-016
SGR612.3-016
無塑膠套
鋼
YES
10
16
SGR612.3-018
SGR612.3-018
無塑膠套
鋼
YES
10
20
SGR612.3-020
SGR612.3-020
無塑膠套
鋼
YES
12
20
SGR612.3-110
SGR612.3-110
有塑膠套
鋼
YES
6
16
SGR612.3-112
SGR612.3-112
有塑膠套
鋼
YES
8
16
SGR612.3-114
SGR612.3-114
有塑膠套
鋼
YES
8
20
SGR612.3-116
SGR612.3-116
有塑膠套
鋼
YES
10
16
SGR612.3-118
SGR612.3-118
有塑膠套
鋼
YES
10
20
SGR612.3-120
SGR612.3-120
有塑膠套
鋼
YES
12
20
SGR612.3-6-16-A-NI
SGR612.3-6-16-A-NI
無塑膠套
SUS304
YES
6
16
SGR612.3-8-16-A-NI
SGR612.3-8-16-A-NI
無塑膠套
SUS304
YES
8
16
SGR612.3-8-20-A-NI
SGR612.3-8-20-A-NI
無塑膠套
SUS304
YES
8
20
SGR612.3-10-16-A-NI
SGR612.3-10-16-A-NI
無塑膠套
SUS304
YES
10
16
SGR612.3-10-20-A-NI
SGR612.3-10-20-A-NI
無塑膠套
SUS304
YES
10
20
SGR612.3-12-20-A-NI
SGR612.3-12-20-A-NI
無塑膠套
SUS304
YES
12
20
SGR612.3-6-16-B-NI
SGR612.3-6-16-B-NI
有塑膠套
SUS304
YES
6
16
SGR612.3-8-16-B-NI
SGR612.3-8-16-B-NI
有塑膠套
SUS304
YES
8
16
SGR612.3-8-20-B-NI
SGR612.3-8-20-B-NI
有塑膠套
SUS304
YES
8
20
SGR612.3-10-16-B-NI
SGR612.3-10-16-B-NI
有塑膠套
SUS304
YES
10
16
SGR612.3-10-20-B-NI
SGR612.3-10-20-B-NI
有塑膠套
SUS304
YES
10
20
SGR612.3-12-20-B-NI
SGR612.3-12-20-B-NI
有塑膠套
SUS304
YES
12
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-SHCDG, SH-SHCDG, SHD-SHCDG - (Precision Cleaning) Hinge Pins Retaining R...
Misumi
04.04.2023
22120 (With or without plastic cover) - 分割定位柱 (鋼 SUS303)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
19.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表