SGMHF, SUSHF - 배관용매니폴드 -지정타입
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sgmhf.prj},{NB=SGMHF20A-2-P40-S40-Q40},{MAT=SGP},{NP=0.7MPa Approximately 7kgf/cm2 or less},{NO=20A},{H=2},{P=40},{P11=40},{S=40},{S11=40},{Q=40},{Q11=40},{DD1=1/4},{DD2=3/4},{D=27.2},{V=13.8},{T=34.6},{D1=12.800},{D2=11.000},{D3=9.200},{D4=6.000},{RED=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NP
상압
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
DD1
d1 (R(PT))
ⁿ/ₐ
DD2
d2 (R(PT))
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
V
[mm]
T
[mm]
SGMHF15A-2-P40-S40-Q40
SGMHF15A-2-P40-S40-Q40
아연도금
0.7MPa≒7Kgf/c㎡ 이하
15A
1/8
1/2
21.7
16.1
10.5
25.8
SGMHF20A-2-P40-S40-Q40
SGMHF20A-2-P40-S40-Q40
아연도금
0.7MPa≒7Kgf/c㎡ 이하
20A
1/4
3/4
27.2
21.6
13.8
34.6
SGMHF25A-2-P45-S45-Q45
SGMHF25A-2-P45-S45-Q45
아연도금
0.7MPa≒7Kgf/c㎡ 이하
25A
3/8
1
34.0
27.6
17.3
40.0
SGMHF32A-2-P55-S55-Q55
SGMHF32A-2-P55-S55-Q55
아연도금
0.7MPa≒7Kgf/c㎡ 이하
32A
1/2
1 1/4
42.7
35.7
21.7
48.3
SGMHF40A-2-P65-S65-Q65
SGMHF40A-2-P65-S65-Q65
아연도금
0.7MPa≒7Kgf/c㎡ 이하
40A
3/4
1 1/2
48.6
41.6
27.2
55.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성