您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
外径56 - 膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
膜片联轴器
单节膜片联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_mplzq/sg7_dj/sg7_5/sg7_5_56.prj},{NB=SG7-5-56-16-16-45},{D1=16},{T1=2.300},{B1=5.000},{K1=},{D2=16},{T2=2.300},{B2=5.000},{K2=},{TS=7.0},{RT=25},{MT=50},{MS=6000},{TT=1.0},{EP=±0.15},{ML=主体铝合金、不锈钢膜片},{FH=阳极银色},{WT=132},{USE=常用于自动化伺服电机和步进电机的联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做},{TD=膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回转特性完全相同;不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
Tighten the strength
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-5-56-14-14-45
14
14
SG7-5-56-14-14-45
7.0
25
50
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
132
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-56-14-16-45
14
16
SG7-5-56-14-16-45
7.0
25
50
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
132
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-56-14-19-45
14
19
SG7-5-56-14-19-45
7.0
25
50
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
132
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-56-14-20-45
14
20
SG7-5-56-14-20-45
7.0
25
50
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
132
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-56-16-16-45
16
16
SG7-5-56-16-16-45
7.0
25
50
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
132
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-56-16-19-45
16
19
SG7-5-56-16-19-45
7.0
25
50
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
132
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-56-16-20-45
16
20
SG7-5-56-16-20-45
7.0
25
50
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
132
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-56-19-19-45
19
19
SG7-5-56-19-19-45
7.0
25
50
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
132
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-56-19-20-45
19
20
SG7-5-56-19-20-45
7.0
25
50
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
132
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-56-20-20-45
20
20
SG7-5-56-20-20-45
7.0
25
50
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
132
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSR460 - Slotted Shaft Coupling - with keyway
StS Coupling GmbH
10.02.2021
GN 2242 - Oldham couplings with clampung hub, Bore code B, without keyway
Ganter
19.06.2024
Gear Coupling
Dodge
25.02.2022
KBST-G-VA - Split Rigid Shaft Coupling in stainless steel
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
MAE-TR-ST-ON - 刚性联轴器TR,钢C45抛光,无键槽
MÄDLER
10.04.2024
外径68 - 膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径12 - 带夹紧套环联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
DBN11_16 - 膜片阶梯式联轴器·螺钉夹紧型· 碳钢 单膜片/双膜片
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CPDSC,CPDSCK,CPDSCLK,CPDSCRK - 联轴器-单膜片式-标准型
PRiCi FA
17.10.2023
MCGLC, MCGLCLK, MCGLCRK, MCGLCWK - 联轴器 膜片式标准扭矩夹持型 双膜片型
Misumi
31.05.2022
CP53A,CP53AK,CP53ALK,CP53ARK - 联轴器 单膜片标准扭矩止动螺丝固定型
PRiCi FA
17.10.2023
DEG02_12 - 标准型膜片式联轴器 单膜片/双膜片 螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
外径44 - 膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径82 - 膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表