您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
外径25 - 固定螺纹式联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
固定式联轴器
固定螺纹式联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_1/sg7_1/sg7_1_25_31.prj},{NB=SG7-1-25-6.35-12-31},{D1=6.350},{T1=0.0},{B1=0.0},{K1=},{K1X= '', 'None'},{D2=12.000},{T2=1.8},{B2=4.0},{K2=},{K2X= '', 'None', 'K', 'K'},{TS=1.5},{RT=3},{MT=6},{MS=6100},{RRO=0.1},{TT=2},{EP=±0.15},{ML=铝合金},{FH=阳极银色},{WT=90},{USE=常用于自动化和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{TD=一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零回转间隙;弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差;顺时针与逆时针回转特性完全相同;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-1-25-5-5-31
5.000
5.000
SG7-1-25-5-5-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-6-31
5.000
6.000
SG7-1-25-5-6-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-6.35-31
5.000
6.350
SG7-1-25-5-6.35-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-7-31
5.000
7.000
SG7-1-25-5-7-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-8-31
5.000
8.000
SG7-1-25-5-8-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-9-31
5.000
9.000
SG7-1-25-5-9-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-9.525-31
5.000
9.525
SG7-1-25-5-9.525-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-10-31
5.000
10.000
SG7-1-25-5-10-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-11-31
5.000
11.000
SG7-1-25-5-11-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-12-31
5.000
12.000
SG7-1-25-5-12-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-6-31
6.000
6.000
SG7-1-25-6-6-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-6.35-31
6.000
6.350
SG7-1-25-6-6.35-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-7-31
6.000
7.000
SG7-1-25-6-7-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-8-31
6.000
8.000
SG7-1-25-6-8-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-9-31
6.000
9.000
SG7-1-25-6-9-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-9.525-31
6.000
9.525
SG7-1-25-6-9.525-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-10-31
6.000
10.000
SG7-1-25-6-10-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-11-31
6.000
11.000
SG7-1-25-6-11-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-12-31
6.000
12.000
SG7-1-25-6-12-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6.35-6.35-31
6.350
6.350
SG7-1-25-6.35-6.35-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6.35-7-31
6.350
7.000
SG7-1-25-6.35-7-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6.35-8-31
6.350
8.000
SG7-1-25-6.35-8-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6.35-9-31
6.350
9.000
SG7-1-25-6.35-9-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6.35-9.525-31
6.350
9.525
SG7-1-25-6.35-9.525-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6.35-10-31
6.350
10.000
SG7-1-25-6.35-10-31
1.5
3
6
6100
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
90
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SJC-25C - 颚式联轴器
(株)成一机工
27.01.2023
外径38 - 固定螺纹式联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径25 - 固定平行式联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
TABXL/TSBXL - 同步带轮-XL带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
Coupling GL
MecVel
12.09.2023
外径32 - 固定螺纹式联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径25 - 梅花联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
XL-B - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
外径25 - 固定平行式联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
23022-11 - 弹性爪式联轴器 带夹紧套筒,不锈钢制
norelem
30.04.2024
DCN01_12 - 爪形联轴器.螺钉固定型/螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Type BC - Block Shaft Couplings
OEP Couplings
03.10.2013
外径32 - 固定螺纹式联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径16 - 固定平行式联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表