SFY - Ball screw
Melucci
Ball screws MTECH
Ball screws MTECH
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/viti/ball_screw_nuts/sfy.prj},{NB=SFYR2550-3.6},{MOD=SFYR2550-3.6},{D=25},{LL=50},{DA=3.969},{DD=47},{A=74},{E=15.0},{B=12},{L=110},{W=60},{H=49},{X=6.6},{Q=M6x1 },{N=1.8x2 },{LRCA=1671},{LRCOA=4612},{DH=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
LL
l - Lead
[mm]
DA
Da - Ball Diameter
[mm]
DD
D
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
N
n - Circuits number
ⁿ/ₐ
LRCA
Load Rating Ca
[kgf]
LRCOA
Load Rating Coa
[kgf]
SFYR1616-3.6
SFYR1616-3.6
16
16
2.778
32
53
10.0
10
45
42
34
4.5
M6x1
1.8x2
886
1994
SFYR1632-1.6
SFYR1632-1.6
16
32
2.778
32
53
10.0
10
42
42
34
4.5
M6x1
0.8x2
419
915
SFYR2020-3.6
SFYR2020-3.6
20
20
3.175
39
62
13.0
10
52
50
41
5.5
M6x1
1.8x2
1187
2894
SFYR2040-1.6
SFYR2040-1.6
20
40
3.175
39
62
13.0
10
50
50
41
5.5
M6x1
0.8x2
556
1311
SFYR2040-3.6
SFYR2040-3.6
20
40
3.175
39
62
13.0
10
90
50
41
5.5
M6x1
1.8x2
1117
1949
SFYR2525-3.6
SFYR2525-3.6
25
25
3.969
47
74
15.0
12
64
60
49
6.6
M6x1
1.8x2
1773
4524
SFYR2525-5.6
SFYR2525-5.6
25
25
3.969
47
74
15.0
12
89
60
49
6.6
M6x1
2.8x2
2593
7038
SFYR2550-1.6
SFYR2550-1.6
25
50
3.969
47
74
15.0
12
60
60
49
6.6
M6x1
0.8x2
832
2050
SFYR2550-3.6
SFYR2550-3.6
25
50
3.969
47
74
15.0
12
110
60
49
6.6
M6x1
1.8x2
1671
4612
SFYR3232-3.6
SFYR3232-3.6
32
32
4.762
58
92
17.0
12
78
74
60
9.0
M6x1
1.8x2
2508
6848
SFYR3232-5.6
SFYR3232-5.6
32
32
4.762
58
92
17.0
12
110
74
60
9.0
M6x1
2.8x2
3667
10652
SFYR3264-1.6
SFYR3264-1.6
32
64
4.762
58
92
17.0
12
71
74
60
9.0
M6x1
0.8x2
1172
3084
SFYR4040-3.6
SFYR4040-3.6
40
40
6.350
73
114
19.5
15
99
93
75
11.0
M6x1
1.8x2
4131
11587
SFYR4040-5.6
SFYR4040-5.6
40
40
6.350
73
114
19.5
15
139
93
75
11.0
M6x1
2.8x2
6040
18024
SFYR4080-1.6
SFYR4080-1.6
40
80
6.350
73
114
19.5
15
91
93
75
11.0
M6x1
0.8x2
1939
5253
SFYRSOS0-3.6
SFYRSOS0-3.6
50
50
7.938
90
135
21.5
20
117
112
92
14.0
M6x1
1.8x2
6185
18032
SFYRSOS0-5.6
SFYRSOS0-5.6
50
50
7.938
90
135
21.5
20
167
112
92
14.0
M6x1
2.8x2
9044
28049
SFYR50100-1.6
SFYR50100-1.6
50
100
7.938
90
135
21.5
20
111
112
92
14.0
M6x1
0.8x2
2803
7793
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
High-Speed, Compact Caged Ball Screw Type SDA-V
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Ball screw KGS with end machining
Neff Gewindetriebe
26.02.2024
BSH - Ball screw
Melucci
09.05.2022
SFY, PSFY - Annealed Shafts - Straight
Misumi
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성