피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
TDBL-T - Gewindeformbefestiger für vorgelochte Stahlverbindung TDBL-T
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/tdbl_t.prj},{NB=SFS 650901},{CNSORDERNO=TDBL-T-10,6X23},{ARTNR=650901},{MATNR=MIN},{TYP=TDBL-T},{KOPF=Hex head 16mm},{DS=No},{TEXT1=Gewindeformbefestiger Stahlleichtbau},{TEXT2=Befestiger: Kohlenstoffstahl},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{KL=},{MAT=},{L=23.0},{L1=3.000},{D1=19.80},{D2=10.50},{D3=6.5},{D4=9.000},{D6=17.8},{SW=16},{H=8.20},{H2=1.6},{H3=0.53},{GW=MIN},{N1=6},{N2=7},{VERS=2.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
SW
[mm]
SFS 418311 Gewindeformbef...
TDBL-T-8,6X16
418311
TDBL-T
Sechskantkopf 13mm
Gewindeformbefestiger Sta...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
-
16.2
16.80
8.50
5.5
13
SFS 650898 Gewindeformbef...
TDBLF-T-F-8,6X16
650898
TDBLF-T
Sechskantkopf 13mm
Gewindeformbefestiger Sta...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
-
16.2
16.80
8.50
5.5
13
SFS 650901 Gewindeformbef...
TDBL-T-10,6X23
650901
TDBL-T
Sechskantkopf 16mm
Gewindeformbefestiger Sta...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
-
23.0
19.80
10.50
6.5
16
SFS 418312 Gewindeformbef...
TDBL-T-10,6X30
418312
TDBL-T
Sechskantkopf 16mm
Gewindeformbefestiger Sta...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
-
30.0
19.80
10.50
6.5
16
SFS 636325 Gewindeformbef...
TDBL-T-13,4X20
636325
TDBL-T
Sechskantkopf 16mm
Gewindeformbefestiger Sta...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
-
20.0
19.80
13.40
9.4
16
SFS 636326 Gewindeformbef...
TDBL-T-13,4X30
636326
TDBL-T
Sechskantkopf 16mm
Gewindeformbefestiger Sta...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
-
30.0
19.80
13.40
9.4
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TDBL-T - A self tapping fastener for pre-punched steel connection
SFS
21.02.2024
SX14 - FS Bohrschrauben SX14
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
E Series Hinge - Zinc coated steel
CY.PAG
14.05.2021
Clevis With Lockable Pin - Zinc coated steel
CY.PAG
14.05.2021
Profile - Steel C-profile, galvanized or stainless
Ketten Fuchs
22.11.2013
NH-113 Hex Head Bolts
ABB Installation Products
09.03.2023
DIN 7500-1 DE - FN 1904 - verzinkt blau - Thread rolling screws for metrica...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
Self Forming Screw FLS F - Self Forming Screw FLS F
Sikla
08.04.2024
B 53085 - Stahl 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성