SFRRT, PSFRRT, SSFRRT - 회전축 텐션용축 당김·고정링홈형
Misumi
誘명꽣
회전축
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/11_rotary_shafts/sfrrt_asmtab.prj},{NB=SFRRT15-50-F16-T16-P10-M4},{MAT=S45C},{ST=BO},{D=15},{ALT1=},{L=50},{LMIN=50},{LMAX=600},{F=16},{T=16},{P=10},{M=4},{W=12},{DD=14.3},{MM=1.15},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT7=},{SC=0},{ALT21=},{WC=0.0},{ALT22=},{DC=0.0},{PPATH=11_components/sfrrt/sfrrt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
MM
m
[mm]
H
[mm]
WALT7
W
[mm]
LL2
l2
[mm]
SFRRT8-27-F7-T7-P5-M3
SFRRT8-27-F7-T7-P5-M3
8
7
7.0
0.90
0
0
0
SFRRT10-33-F10-T10-P5-M4
SFRRT10-33-F10-T10-P5-M4
10
8
9.6
1.15
0
0
0
SFRRT12-33-F10-T10-P5-M4
SFRRT12-33-F10-T10-P5-M4
12
9
11.5
1.15
0
0
0
SFRRT15-50-F16-T16-P10-M4
SFRRT15-50-F16-T16-P10-M4
15
12
14.3
1.15
0
0
0
SFRRT17-50-F16-T16-P10-M5
SFRRT17-50-F16-T16-P10-M5
17
13
16.2
1.15
0
0
0
SFRRT20-50-F16-T16-P10-M6
SFRRT20-50-F16-T16-P10-M6
20
16
19.0
1.35
0
0
0
SFRRT25-50-F16-T16-P10-M8
SFRRT25-50-F16-T16-P10-M8
25
20
23.9
1.35
0
0
0
SFRRT30-60-F16-T16-P10-M8
SFRRT30-60-F16-T16-P10-M8
30
25
28.6
1.65
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성