카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
SFR Ø 40 - Extra light load
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Metric springs to JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sfr_40.prj},{NB=SFR40-090(0)},{ARTNR=SFR40-090},{CODE=SFR40-090},{DO=40.0},{DI=26.0},{LO=90},{RG=17.6},{SX=0.0},{S1=36.0},{F1=635},{S2=40.5},{F2=714},{SN=45.0},{FN=794},{SB=52.2},{FB=921},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,92 x 3,48},{DE=39.7},{DE1=39.7},{B=6.920},{H=3.480}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
DE1
[mm]
H
[mm]
SFR40-040
SFR40-040
40.0
26.0
40
39.2
0.000
40.000
16.0
627
18.0
706
20.0
784
23.2
6,92 x 3,48
39.7
3.480
SFR40-050
SFR40-050
40.0
26.0
50
31.4
0.000
50.000
20.0
627
22.5
706
25.0
784
29.0
6,92 x 3,48
39.7
3.480
SFR40-060
SFR40-060
40.0
26.0
60
25.5
0.000
60.000
24.0
612
27.0
688
30.0
764
34.8
6,92 x 3,48
39.7
3.480
SFR40-070
SFR40-070
40.0
26.0
70
23.0
0.000
70.000
28.0
645
31.5
725
35.0
806
40.6
6,92 x 3,48
39.7
3.480
SFR40-080
SFR40-080
40.0
26.0
80
20.1
0.000
80.000
32.0
643
36.0
723
40.0
804
46.4
6,92 x 3,48
39.7
3.480
SFR40-090
SFR40-090
40.0
26.0
90
17.6
0.000
90.000
36.0
635
40.5
714
45.0
794
52.2
6,92 x 3,48
39.7
3.480
SFR40-100
SFR40-100
40.0
26.0
100
14.7
0.000
100.000
40.0
588
45.0
662
50.0
735
58.0
6,92 x 3,48
39.7
3.480
SFR40-125
SFR40-125
40.0
26.0
125
11.3
0.000
125.000
50.0
564
56.2
633
62.5
704
72.5
6,92 x 3,48
39.7
3.480
SFR40-150
SFR40-150
40.0
26.0
150
8.8
0.000
150.000
60.0
529
67.5
595
75.0
662
87.0
6,92 x 3,48
39.7
3.480
SFR40-175
SFR40-175
40.0
26.0
175
7.3
0.000
175.000
70.0
515
78.8
579
87.5
643
101.5
6,92 x 3,48
39.7
3.480
SFR40-200
SFR40-200
40.0
26.0
200
5.9
0.000
200.000
80.0
471
90.0
529
100.0
588
116.0
6,92 x 3,48
39.7
3.480
SFR40-250
SFR40-250
40.0
26.0
250
3.9
0.000
250.000
100.0
392
112.5
441
125.0
490
145.0
6,92 x 3,48
39.7
3.480
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성