카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SFPL,SFZL,DXZ119SK - Guide shaft-groove type
PRiCi FA
Straight moving parts
a12
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a12/sfpl.prj},{NB=SFPL6-20-F5},{TOL=g6},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{SUR=-},{SUR2=-},{HN=High frequency quenching 58HRC~},{CODE=SFPL},{MYCODE=M_SFAK},{VAR04=},{VAR02=6},{VAR06=20.0},{VAR08=5},{VAR10=},{VAR12=0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TOL
D Tolerance
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D Tolerance
ⁿ/ₐ
FIX04
L Tolerance
ⁿ/ₐ
FIX06
W1
[mm]
FIX08
H
[mm]
FIX10
C
ⁿ/ₐ
FIX12
W
[mm]
FIX14
L1
[mm]
SFPL6-20-F5
SFPL6-20-F5
g6
Equivalent to SUJ2
-
High frequency quenching ...
SFPL
-0.004/-0.012
±0.1
3.1
2
Less than 0.5
0
8
SFZL6-20-F5
SFZL6-20-F5
g6
Equivalent to SUJ2
Hard chromium plating
High frequency quenching ...
SFZL
-0.004/-0.012
±0.1
3.1
2
Less than 0.5
0
8
DXZ119SK6-20-F5
DXZ119SK6-20-F5
g6
Equivalent to SUS440C
Hard chromium plating
High frequency quenching ...
DXZ119SK
-0.004/-0.012
±0.1
3.1
2
Less than 0.5
0
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Z7A_ZPL - Pendulum bearing
HBK
10.10.2017
SFJS, SSFJS, PSFJS, PSSFJS ,RSFJS, RSSFJS, PSGJS, PSSGJS - Shafts - Set Scr...
Misumi
27.05.2023
UCP204_210-FYH - FYH bearing with seat, cast type, vertical seat outer sphe...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성