SFAN, SSFAN, PSFAN, PSSFAN, RSFAN, RSSFAN, SFUN, SSFUN, PSFUN, PSSFUN, PSFGN, PSSFGN - 导向轴 - 一端外螺纹型 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/pssfan.prj},{NB=SFAN15-25-F2-B0-P4},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{KC=0},{G=0},{ALT16=},{ALT3=},{SC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
SFAN4-25-F2-B0-P3
SFAN4-25-F2-B0-P3
4
300
0.2
0.2
0.2
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN5-25-F2-B0-P3
SFAN5-25-F2-B0-P3
5
400
0.2
0.2
0.2
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN6-25-F2-B0-P3
SFAN6-25-F2-B0-P3
6
900
0.3
0.5
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN8-25-F2-B0-P3
SFAN8-25-F2-B0-P3
8
1100
0.3
0.5
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN10-25-F2-B0-P3
SFAN10-25-F2-B0-P3
10
1200
0.3
0.5
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN12-25-F2-B0-P3
SFAN12-25-F2-B0-P3
12
1400
0.3
0.5
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN13-25-F2-B0-P4
SFAN13-25-F2-B0-P4
13
1400
0.3
0.5
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN15-25-F2-B0-P4
SFAN15-25-F2-B0-P4
15
1400
0.3
0.5
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN16-25-F2-B0-P4
SFAN16-25-F2-B0-P4
16
1400
0.3
0.5
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN18-25-F2-B0-P5
SFAN18-25-F2-B0-P5
18
1400
0.3
0.5
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN20-25-F2-B0-P5
SFAN20-25-F2-B0-P5
20
1400
0.3
1.0
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN25-25-F2-B0-P6
SFAN25-25-F2-B0-P6
25
1400
0.3
1.0
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN30-25-F3-B0-P8
SFAN30-25-F3-B0-P8
30
1500
0.3
1.0
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN35-25-F3-B0-P10
SFAN35-25-F3-B0-P10
35
1500
0.5
1.0
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN40-25-F5-B0-P12
SFAN40-25-F5-B0-P12
40
1500
0.5
1.0
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAN50-25-F5-B0-P16
SFAN50-25-F5-B0-P16
50
1500
0.5
1.0
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表