SFAM, SSFAM, PSFAM, PSSFAM, RSFAM, RSSFAM, SFUM, SSFUM, PSFUM, PSSFUM, PSFGM, PSSFGM - 샤프트 - 양단수나사 타입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/psfam.prj},{NB=SFAM15-25-F2-B0-P4-T2-S0-Q4},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{T=2},{S=0},{ALT10=},{QMC=0},{QMS=0},{Q=4},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT16=},{ALT17=},{R=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSR
좌측 R
[mm]
RSR
우측R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
LL1
l1
[mm]
W
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
PC
[mm]
GGALT16
G
[mm]
QC
[mm]
GGALT17
G
[mm]
R
좌측 R
[mm]
SFAM4-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
SFAM4-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
4
300
0.2
0.2
0.2
0.2
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM5-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
SFAM5-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
5
400
0.2
0.2
0.2
0.2
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM6-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
SFAM6-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
6
900
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM8-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
SFAM8-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
8
1100
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM10-25-F2-B0-P3-T2-S0-...
SFAM10-25-F2-B0-P3-T2-S0-...
10
1200
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM12-25-F2-B0-P3-T2-S0-...
SFAM12-25-F2-B0-P3-T2-S0-...
12
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM13-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
SFAM13-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
13
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM15-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
SFAM15-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
15
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM16-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
SFAM16-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
16
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM18-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
SFAM18-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
18
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM20-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
SFAM20-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
20
1400
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM25-25-F2-B0-P6-T2-S0-...
SFAM25-25-F2-B0-P6-T2-S0-...
25
1400
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM30-25-F3-B0-P8-T3-S0-...
SFAM30-25-F3-B0-P8-T3-S0-...
30
1500
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM35-25-F3-B0-P10-T3-S0...
SFAM35-25-F3-B0-P10-T3-S0...
35
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM40-25-F5-B0-P12-T5-S0...
SFAM40-25-F5-B0-P12-T5-S0...
40
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
SFAM50-25-F5-B0-P16-T5-S0...
SFAM50-25-F5-B0-P16-T5-S0...
50
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Multiple rotary joint
Metalwork
21.07.2022
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성