SFAJJ, PSFAJJ - 양단 2단형
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfajj.prj},{NB=SFAJJ15-24-F4.1-H2-G5-P4-T4.1-Z2-V5-Q4},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=24.0},{LMIN=24},{LMAX=991.8},{F=4.1},{H=2.0},{G=5},{P=4},{T=4.1},{Z=2.0},{V=5},{Q=4},{Y=1000},{ALT3=},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{EALT4=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{WKC=0},{CALT7=0},{KC=0},{GALT7=0},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{EJ=0},{AJ=0},{HJ=0.0},{ALT22=},{LFC=0},{AALT22=0},{ALT23=},{RFC=0},{EALT23=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
HALT22
H
[mm]
HALT23
H
[mm]
SFAJJ6-20-F4.1-H2-G4-P3-T...
SFAJJ6-20-F4.1-H2-G4-P3-T...
6
500
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAJJ8-20-F4.1-H2-G4-P3-T...
SFAJJ8-20-F4.1-H2-G4-P3-T...
8
500
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAJJ10-20-F4.1-H2-G4-P3-...
SFAJJ10-20-F4.1-H2-G4-P3-...
10
800
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAJJ12-24-F4.1-H2-G4-P3-...
SFAJJ12-24-F4.1-H2-G4-P3-...
12
900
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAJJ13-24-F4.1-H2-G5-P4-...
SFAJJ13-24-F4.1-H2-G5-P4-...
13
900
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAJJ15-24-F4.1-H2-G5-P4-...
SFAJJ15-24-F4.1-H2-G5-P4-...
15
1000
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAJJ16-24-F4.1-H2-G5-P4-...
SFAJJ16-24-F4.1-H2-G5-P4-...
16
1000
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAJJ17-24-F4.1-H2-G6-P5-...
SFAJJ17-24-F4.1-H2-G6-P5-...
17
1000
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAJJ18-24-F4.1-H2-G6-P5-...
SFAJJ18-24-F4.1-H2-G6-P5-...
18
1000
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAJJ20-24-F4.1-H2-G6-P5-...
SFAJJ20-24-F4.1-H2-G6-P5-...
20
1000
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAJJ22-24-F4.1-H2-G6-P5-...
SFAJJ22-24-F4.1-H2-G6-P5-...
22
1000
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAJJ25-24-F4.1-H2-G9-P8-...
SFAJJ25-24-F4.1-H2-G9-P8-...
25
1000
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFAJJ30-24-F4.1-H2-G9-P8-...
SFAJJ30-24-F4.1-H2-G9-P8-...
30
1000
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성