카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/P - Cast iron solid wheels, fixed bracket type "P"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
69 - CAST IRON SOLID WHEELS
Cast iron solid wheels, medium-heavy duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie69/69p/sf_p_asmtab.prj},{NB=698506},{BR=2},{COD=698506},{WT=CB},{D=200},{F=45},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{LC=750},{DD=20},{L1=85},{COD1=697506},{COD2=698506},{L=60},{VER=2},{DFA=12},{W=4.35},{INFO=Technical description},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
698603
698603
CB
125
40
161
100x85
80x60
9
350
1.46
698504
698504
CB
150
45
200
140x110
105x80
11
750
2.73
698506
698506
CB
200
45
250
140x110
105x80
11
750
4.35
696303
696303
CC
125
40
161
100x85
80x60
9
350
2.05
696304
696304
CC
150
50
200
140x110
105x80
11
750
3.38
696306
696306
CC
200
50
250
140x110
105x80
11
750
4.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성