카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/M - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, fixed bracket type "M"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65GH - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, cast iron centre, medium duty brackets type (M)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65gh/65m/sf_m_asmtab.prj},{NB=SF/M 658214},{COD=658214},{D=150},{F=35},{H=194},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=490},{DD=20},{TG=0},{L1=80},{L=60},{PPATH=m_asmtpl.prj},{W=2.60},{BR=2},{INFO=Catalogue},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
658214
658214
150
35
194
11
56
490
2.60
658206
658206
200
45
240
11
56
500
4.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성