SETS-ALK - Hexalobular Socket Head Cap Screw/Extra Low Head/Nylon Patch
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Low Head / Screws with Small head / Hexalobular Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/sets_alk.prj},{NB=SETS-M4-10-ALK},{CN=SETS-M4-10-ALK},{M=M4},{L=10},{D1=8},{L1=0.9},{T=0.90},{S=1.4},{L2=3.3},{NDM=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
T
T min.
[mm]
S
Dimension s
[mm]
L2
Length L2
[mm]
SETS-M2-4-ALK
SETS-M2-4-ALK
M2
4
4
0.5
0.40
0.8
1.6
SETS-M2-5-ALK
SETS-M2-5-ALK
M2
5
4
0.5
0.40
0.8
1.6
SETS-M2-6-ALK
SETS-M2-6-ALK
M2
6
4
0.5
0.40
0.8
1.6
SETS-M2-8-ALK
SETS-M2-8-ALK
M2
8
4
0.5
0.40
0.8
1.6
SETS-M2-10-ALK
SETS-M2-10-ALK
M2
10
4
0.5
0.40
0.8
1.6
SETS-M2-12-ALK
SETS-M2-12-ALK
M2
12
4
0.5
0.40
0.8
1.6
SETS-M2.6-4-ALK
SETS-M2.6-4-ALK
M2.6
4
6
0.6
0.50
0.9
2.1
SETS-M2.6-5-ALK
SETS-M2.6-5-ALK
M2.6
5
6
0.6
0.50
0.9
2.1
SETS-M2.6-6-ALK
SETS-M2.6-6-ALK
M2.6
6
6
0.6
0.50
0.9
2.1
SETS-M2.6-8-ALK
SETS-M2.6-8-ALK
M2.6
8
6
0.6
0.50
0.9
2.1
SETS-M2.6-10-ALK
SETS-M2.6-10-ALK
M2.6
10
6
0.6
0.50
0.9
2.1
SETS-M2.6-12-ALK
SETS-M2.6-12-ALK
M2.6
12
6
0.6
0.50
0.9
2.1
SETS-M3-6-ALK
SETS-M3-6-ALK
M3
6
7
0.8
0.75
1.0
2.5
SETS-M3-8-ALK
SETS-M3-8-ALK
M3
8
7
0.8
0.75
1.0
2.5
SETS-M3-10-ALK
SETS-M3-10-ALK
M3
10
7
0.8
0.75
1.0
2.5
SETS-M3-12-ALK
SETS-M3-12-ALK
M3
12
7
0.8
0.75
1.0
2.5
SETS-M3-16-ALK
SETS-M3-16-ALK
M3
16
7
0.8
0.75
1.0
2.5
SETS-M4-6-ALK
SETS-M4-6-ALK
M4
6
8
0.9
0.90
1.4
3.3
SETS-M4-8-ALK
SETS-M4-8-ALK
M4
8
8
0.9
0.90
1.4
3.3
SETS-M4-10-ALK
SETS-M4-10-ALK
M4
10
8
0.9
0.90
1.4
3.3
SETS-M4-12-ALK
SETS-M4-12-ALK
M4
12
8
0.9
0.90
1.4
3.3
SETS-M4-16-ALK
SETS-M4-16-ALK
M4
16
8
0.9
0.90
1.4
3.3
SETS-M4-20-ALK
SETS-M4-20-ALK
M4
20
8
0.9
0.90
1.4
3.3
SETS-M4-25-ALK
SETS-M4-25-ALK
M4
25
8
0.9
0.90
1.4
3.3
SETS-M5-8-ALK
SETS-M5-8-ALK
M5
8
9
1.0
1.00
1.6
4.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SSTS - Hexalobular Socket Head Cap Screw (Special Low Head / Stainless Stee...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MK active pneumatic clamping - closed with pressure
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LEFE - Plastic Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
HKL Clamping Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
PTX-AK - Indexing Plunger - T-Knob style
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SNFXS - Hexalobular Socket Flat Head Machine Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
RS20 Prepared hole
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SLH-TZB - Socket Head Cap Screw (Low Head, Steel Type, Trivalent Chromate T...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
3V-5
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SCS-R/SCSS-R - Ball Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
KSM - Seven Lobe Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성